Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Panty pro vysoké namáhání panty klavírové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Panty klavírové – kovové

Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.

Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.

Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.

  • Lze jej nýtovat, přišroubovat nebo přivařit.


Produktová řada: SR5590

Panty klavírové – plastové

Plastové klavírové panty lze upevnit pomocí nýtů, šroubů, hřebíků nebo svorek. Jsou odolné vůči olejům, rozpouštědlům i slané vodě a jejich pevnost v tahu je 180 N/cm. Pokrývají široké teplotní rozmezí a dodávají se v rolích o délce 15,25 m a ve třech barevných provedeních.