Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

krycí vrstva s přesahem pásky samolepicí - fóliové

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Pásky samolepicí - fóliové - 4181 – v roli – s přesahem, jedna strana odnímatelná, druhá permanentní

4181 je oboustranná lepicí páska s přesahem, jedna strana odnímatelná, druhá permanentní. Je potažena syntetickým kaučukem na otevřené straně a odnímatelným akrylovým lepidlem na uzavřené straně. Specifikace: Klasifikace: pro nepřímý styk s potravinami, dle směrnice FDA 175.105. Průměr jádra: 76,0 mm. Použití: ochranné a protiskluzové podložky, uchycení poutačů, spojování, opakovaně lepicí obálky, opakovaně lepicí obaly.

Pásky samolepicí - fóliové - 4503 – v roli – permanentní páska s přesahem, na zalepování sáčků

Páska 4813 na permanentní uzavírání sáčků je z obou stran pokryta velmi silným lepidlem na bázi kaučuku. Pásku lze i s krycí vrstvou řezat horkým drátem. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku. Teplota při aplikaci: 5 až 50 C; Provozní teplota: -20 až 65C; Klasifikace: splňuje požadavky nařízení FDA 175.105 pro nepřímý kontakt s potravinami. Aplikace: nižší teplota pro řezání horkým drátem, rychlá aplikace.

Pásky samolepicí - fóliové - 8606 – v roli – páska na zalepování sáčků, s krycí vrstvou

Univerzální páska 8606 pro otevíratelné sáčky z polyethylenu/polypropylenu, když se lepicí páska aplikuje již ve fázi výroby. Kvůli velkému množství proměnných u obalového materiálu a vyžadované vysoké přilnavosti lepidla se doporučuje, aby se vždy před použitím pečlivě zvážilo, jakou pásku použít.