Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Použitelné opakovaně Pásky vázací a stahovací

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Pásky stahovací

Stahovací řemínky na kabely mohou být ovinuty kolem několika kabelů a svázat je tak dohromady. Dostupné v provedení elastomeru nebo nylonu. U nylonového provedení je nutno samostatně doobjednat zajišťovací čep (obj. č. LB-5).

Pásky vázací - kabelové - Elematic 2 Lock

Stahovací pásky Elematic 2-Lock™ jsou profesionální stahovací pásky vyrobené z polyamidu 6.6, mají dvojitý uzamykací systém vyrobený z nerezové oceli. Vysoce účinný a spolehlivý spojovací prvek pro řadu aplikací a průmyslových odvětví.

Dvojitá ocelová čelist je vyrobena z nerezové oceli AISI 316, která je během výrobního procesu umístěna přímo do hlavy stahovacích pásek. Tato inovativní dvojitá ocelová čelist umožňuje aretaci na obou stranách stahovací pásky pro vynikající svazkování a zabezpečení.

Hladký profil bez nosičů umožňuje řadu možností nastavení podél délky kabelové pásky a konzistentně správné napínání pro široký rozsah průměrů svazků. Tyto stahovací pásky mají instalační teplotní rozsah od -40C do 60C a mohou pracovat v rozsahu provozních teplot od -40C do 85C.

Dvě barevné varianty na výběr. Černá varianta je vyrobena z polyamidu odolného vůči UV záření, ideální pro venkovní aplikace v extrémních podmínkách.

  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.
  • Bez halogenů
  • Barvy: přírodní a černá.

Pásky vázací – kuličkové, s příchytkou

Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Zatlačovací montážní pásky pro snadné a spolehlivé připevnění zatlačením do otvoru v panelu.

Pásky vázací – standardní kuličkové

Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Mají všestranné využití.

Produktová řada: SR1818

Pásky vázací – uvolnitelné

Tento sortiment vázacích a stahovacích pásek má tu výhodu, že je lze znovu použít díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu. Jsou dostupné ve dvou provedeních.

Pásky vázací – zjistitelné detektorem kovů

Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída hořlavosti UL94 HB. Provozní teplota: -40C až +85C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.

Produktová řada: SR1747