Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Kabelová průchodka umožňuje průchod více kabelů a vodičů a zároveň nabízí ochranu před ostrými hranami. Pomáhá udržovat kabely v pořádku a uspořádané. Je k dispozici v různých materiálových variantách, včetně: přírodního nylonu 6/6 s třídou hořlavosti UL94 V-2 s trvalou pracovní teplotou 80 C nebo černého silikonového kaučuku s tvrdostí 65 Shore A a trvalou pracovní teplotou 180 C. Všechny rozměry odpovídají produktu v nainstalovaném stavu.
Průchodky pro kabelové vstupy do systému jsou beznástrojovou vstupní a spojovací technologií pro stroje a zařízení. Jsou k mání ve výběru velikostí, většina sortimentu je otevřená a má drážku a vývrt. K dispozici je také uzavřená varianta, která nemá drážku a vývrt. Tyto průchodky jsou vyrobeny z černého TPE TPV a nabízejí stupeň ochrany IP65. Jsou vhodné pro použití při teplotách od -30 C do 100 C. Doprovodný štítek se systémem kabelových vstupů lze zakoupit samostatně.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku