Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté polyethylen nízkohustotní (LDPE) Nábytek do kanceláří a provozoven

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Dorazy a nožičky pryžové – zatlačovací

Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.

Produktová řada: SR5807

Kluzáky sedlové

Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.

Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.

  • Materiály: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a polyamid
  • Barvy: černá a bílá
  • Tvary: obdélníkový a kruhový
  • Provedení se středovým čepem.


Produktová řada: SR1503

Nožičky zatlačovací

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.


Produktová řada: SR1573