Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polypropylen Uchycení šroubem Zámkový otvor

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Madla oblouková – plastová

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.

Zásobníky dělicí OF – na uložení vlákna

Mikroorganizéry a chrániče vláken lze stavět na sebe v libovolném počtu a je možno vést vlákna mezi jednotlivými patry otvory podél delší strany patra. Různé barvy pantů označují, ze které strany lze kazetu otevřít. Víko, organizéry a závěsy – vše lze objednat samostatně nebo jako kompletní sadu. Třída hořlavosti: UL94 V-0 nebo UL94 HB.

Produktová řada: SROFST