Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

PVC Příchytky kabelové

 (13 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Svorky kabelové - samolepicí - ve tvaru C

Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky kabelové - samolepicí - ve tvaru U

Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Velmi snadné vložení i vyjmutí kabelového svazku. Různé velikosti pro různé průměry kabelových svazků. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2138

Svorky kabelové - ve tvaru U - samolepicí

Samolepicí svorky ve tvaru U se používají k bezpečnému uchycení a zajištění svazků na deskách či v jiném omezeném prostoru, například v rozích a podél hran. Jsou ideální k uchycení kabelů, vodičů a jiných malých předmětů k povrchu.

Díky samolepicí zadní straně je jejich uchycení snadné bez nutnosti vrtání nebo použití jiného typu konstrukčních prvků.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: černá
  • Provedení s třídou hořlavosti UL94 V0

Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního světla.

Svorky kabelové – samolepicí – se zajištěním

Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky kabelové – samolepicí – ve tvaru D

Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Čtyři provedení pro různé průměry kabelových svazků. Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Vyrobeno z šedého PVC s třídou hořlavosti UL94 V0 Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky kabelové – samolepicí – ve tvaru D – se zajištěním

Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Zacvakávací provedení svorky zajistí kabel bezpečně uvnitř. Dvě provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z šedého PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky kabelové – samolepicí – ve tvaru J

Atraktivní vzhled díky čirému materiálu. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. K dostání v pěti velikostech pro různé průměry kabelových svazků Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky kabelové – samolepicí – ve tvaru R

Rychlá a snadná montáž pomocí samolepicí základny s lepidlem na bázi kaučuku. Pevné uchycení kabelového svazku, příchytku lze v případě opětovně otevřít. Vyrobeno z šedého PVC s třídou hořlavosti UL94 V-0 Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky kabelové – se samolepicím uchycením

Pro uchycení až tří vodičů, například u klimatizace. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Vyrobeno z šedého PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky kabelové – ve tvaru U – samolepicí

Kabelové příchytky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabelů pro řadu průmyslových oborů. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky kabelové – z oceli – ohebné

Pružné ocelové svorky s vinylovým potahem zaručují spolehlivé a rychlé uchycení kabelů. Jsou ideální pro výrobu elektrických zařízení.

Produktová řada: SR2150

Svorky na ploché kabely

Ideální pro ploché kabely. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž. Pevné uchycení z obou stran kabelu.

Svorky na ploché kabely - s horním zajištěním

Pro ploché nebo páskové kabely jsou ideální ploché kabelové svorky a nalepovací PVC svorky nabízejí bezpečné upevnění s jednoduchou instalací díky lepicí základně. Jedná se o horní zamykání pro větší stabilitu kabelu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.