Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

obdélníkové Protiskluzové Zarážky dveřní

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Dorazy a nožičky – zatlačovací – pryžové

Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.

Produktová řada: SR5795

Dorazy samolepicí

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Kluzáky sedlové

Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.

Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.

  • Materiály: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a polyamid
  • Barvy: černá a bílá
  • Tvary: obdélníkový a kruhový
  • Provedení se středovým čepem.


Produktová řada: SR1503

Nožičky zatlačovací

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.


Produktová řada: SR1573