Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž Chráničky na kabely Průchodky kabelové

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Průchodky kabelové - těsnicí – krytí IP67

Prachotěsná a vodotěsná průchodka se stupněm krytí IP67. Vhodné pro venkovní použití. Do instalace kabelu fungují jako zaslepovací zátka. Odolnost vůči vibracím.

Produktová řada: SR1703

Průchodky kabelové – na hranu

Kabelová průchodka umožňuje průchod více kabelů a vodičů a zároveň nabízí ochranu před ostrými hranami. Pomáhá udržovat kabely v pořádku a uspořádané. Je k dispozici v různých materiálových variantách, včetně: přírodního nylonu 6/6 s třídou hořlavosti UL94 V-2 s trvalou pracovní teplotou 80 C nebo černého silikonového kaučuku s tvrdostí 65 Shore A a trvalou pracovní teplotou 180 C. Všechny rozměry odpovídají produktu v nainstalovaném stavu.

Průchodky kabelové – rychlonasazovací

Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Průchodky kabelové – standardní – z TPE

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC – chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota -40C až +135C. TPE – ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností. EPDM – teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách -40C až +125C.

Průchodky kabelové – stupňovité

Stupňovitý konec průchodky lze seříznout, průchodka je tedy vhodná pro široký rozsah průměrů kabelu. Chrání kabely procházející panelem. Dokud není její konec seříznut, funguje jako zaslepovací zátka.

Průchodky pro průchodkové panely - membránové

Průchodky pro kabelové vstupy do systému jsou beznástrojovou vstupní a spojovací technologií pro stroje a zařízení. Jsou k mání ve výběru velikostí, většina sortimentu je otevřená a má drážku a vývrt. K dispozici je také uzavřená varianta, která nemá drážku a vývrt. Tyto průchodky jsou vyrobeny z černého TPE TPV a nabízejí stupeň ochrany IP65. Jsou vhodné pro použití při teplotách od -30 C do 100 C. Doprovodný štítek se systémem kabelových vstupů lze zakoupit samostatně.