Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polypropylen Plomby pro kontejnery a návěsy prvky ovládací

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Plomby bezpečnostní

Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové nádoby a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.

Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Tato řada pečetí je k dispozici ve výběru velikostí a různých stylů, včetně: lankového zámku, EZE pečeti, hladkého úchopu a kovového zámku.

  • Materiály: akrylonitrilbutadienstyren (ABS), hliník, polypropylen (PP) a ocel
  • Barvy: modrá, zelená, přírodní, oranžová, červená, bílá a žlutá


Series Code: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Plomby kontejnerové

Vysoký stupeň bezpečnosti Kontejnerová plomba, která je ideální pro zabezpečení importního a exportního zboží jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Aplikace zahrnují: přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, nákladní automobily, dveře přívěsných vozidel a železniční nákladní doprava.

Tyto kontejnerové plomby obsahují 18mm vložku a hlavu čepu, která udržuje plombu na použité západce, když je plastový kryt úmyslně nebo náhodně odstraněn. Při zapnutí má omezenou rotaci o 180 stupňů. Tyto plomby zabraňují útokům na soudek využívajícím vysokorychlostní rotaci. Kontejnerová plomba má také ochrannou přelepku.

Tato řada zahrnuje různé varianty, včetně čepů, které jsou buďto potažené nebo nepotažené. Potažený čep má další vrstvu laku, která mu dodává další vrstvu ochrany před třískami a poškozením. Kontejnerová plomba je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu ABS, který těží ze své odolnosti proti nárazu a také dokáže podávat svědectví o neoprávněné manipulaci.

Vyhovuje normě ISO 17712:2013 (pouze varianta s potaženým čepem) a C-TPAT.

Montáž:
1. Umístěte čep do soudku
2. Zatlačte na pečeť
3. K odstranění použijte řezáky na šrouby (prodávají se samostatně).

  • Materiál: soudek z akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS) a ocelový kolík
  • Barvy: modrá, zelená, oranžová, červená a bílá


Series Code: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Plomby lankové – s kovovým tělem

Naše kovové lankové plomby lze použít k dlouhodobému zabezpečení zboží a používají se po celém světě k zabezpečení zboží při dovozu a vývozu. Mezi typické aplikace patří přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, železniční nákladní doprava, plastové distribuční boxy, petrochemické ventily, nákladní automobily a přívěsy.

Ocelové lanko lze odstranit pouze pomocí příslušného nástroje (prodává se samostatně). Netvarované lanko se při řezání rozmotává, aby se zabránilo manipulaci. Tyto plomby zabraňují neoprávněné manipulaci přeříznutím lanka a opětovným použitím plomby.

V souladu s normou ISO17712:2023 a při průměru lanka nejméně 3,5 mm v souladu i s C-TPAT.

Montáž:
1. Protáhněte kabel skrz předmět, který má být zaplombován
2. Protáhněte kabel uzamykací komorou
3. Protáhněte kabel skrz tělo, dokud nebude předmět pevně zaplombován. Pak zatáhněte za tělo, abyste se ujistili, že je plomby zajištěna
4. Odstraňte plombu pomocí vhodných nůžek na lanka (prodávají se samostatně).

  • Materiál: Hliníkové tělo s lankem z galvanizované oceli
  • Barvy: černá, modrá, bronzová a červená


Series Code: SRH0017, SRAluLock

Plomby s pevnou délkou – plastové

Plastové plomby s pevnou délkou poskytují snadný a ekonomický způsob, jak zabránit krádeži, a také poskytnout důkaz o neoprávněné manipulaci nebo porušení zboží. Jsou ideální pro zabezpečení dveří nákladních automobilů a kontejnerů.

V našem sortimentu je dostupné několik typů, včetně InnoLock, OctoLock a TwinLock.

InnoLock má plochý a odtrhávací jazýček pro snadné odstranění bez použití nářadí. Tato plomba má kovovou uzamykací čelist proti neoprávněné manipulaci.

OctoLock a TwinLock jsou celoplastové varianty. OctoLock má odolnou osmihrannou hlavu a má předem určený bod zlomu. OctoLock a TwinLock těží z dvojitého uzamykacího mechanismu s acetalovou čelistí, která má vyšší bod tání než polypropylen (PP).

TwinLock má také přednastavený bod zlomu pro snadné odstranění. Vyznačuje se konstrukcí s pevnou smyčkou. Pro plné bezpečnostní výhody dvojitého zamykacího mechanismu zasunujte, dokud neuslyšíte druhé cvaknutí.

Vysoká konstrukční pevnost:9,5 kg a 15 kg

  • Materiál těla: polypropylen (PP)
  • Materiály čelistí: kov a acetal
  • Barvy: modrá, zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá


Series Code: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Plomby zatahovací – s hladkým páskem

Řada zatahovacích plomb s hladkým páskem, která obsahuje indikativní plomby, které odhalí známky neoprávněné manipulace nebo porušení v různých aplikacích. Uvedené produkty se snadno aplikují a utahují na požadovaný průměr. K dispozici je několik typů plomb, včetně plomb s delšími štítky a odtrhávacím poutkem pro rychlé a snadné odstranění. Tyto plomby mají variabilní smyčku s kovovou uzamykací čelistí. Dostupné typy variant: JawLock včetně verzí Mini a Maxi, SegureLock, TeraLock a SmoothLock.

JawLock je univerzální plomba, která zajišťuje známky neoprávněné manipulace. Byla speciálně navržena pro malé průměry pásku, takže je ideální pro zabezpečení předmětů s malým otvorem. Tenký, kulatý a hladký pásek (průměr 2,0 mm) má funkci bočního odtrhávání a obsahuje štítek plné velikosti s dostatečnou plochou pro kódování. Je ideální pro robustnější aplikace. Výhodou je demontáž bez použití nářadí.

SegureLock a SmoothLock jsou uživatelsky přívětivé možnosti, které disponují vysoce bezpečnou zatahovací plombou, které poskytuje důkaz o neoprávněné manipulaci. Jsou vhodné pro zabezpečení aplikací, jako jsou kurýrní pytle. Obě verze mají hladké pásky s uchopovacími hroty na představci. Vysoká pevnost:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg a45kg

  • Materiál těla: polypropylen (PP)
  • Materiály čelistí: kov a nerezavějící ocel
  • Barvy: modrá, zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá
  • Aplikace: vnitrozemská přeprava, kurýrní a poštovní vaky, bezpečnostní kontejnery, hrací automaty, distribuční boxy, klecové rolovací palety, pokladní kontejnery, ventily potravinářských cisteren, důkazní vaky, přepravní vaky na hotovost, dveře nákladních automobilů a přívěsů, dámské kabely a rolety.... a další.


Series Code: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock

Plomby zatahovací – se zoubkovaným páskem

Celoplastová řada zatahovacích plomb se zoubkovaným páskem, který je ideální pro uchopení kluzkých materiálů. Poskytují indikativní plombu poskytující důkaz o neoprávněné manipulaci nebo porušení, a mohou proto pomoci při prevenci krádeže. Tyto plomby se běžně používají pro snadnou identifikaci informací o doručení za účelem zvýšení efektivity. Jsou vhodné pro mnoho aplikací, včetně těch, které jsou svou povahou robustnější. Řada zahrnuje několik typů variant, včetně těch s odtrhávacím poutkem pro rychlé a snadné odstranění bez použití nářadí. Varianty tohoto typu jsou: AceLock, LightLock, PrimeLock a SentryLock.

PrimeLock je cenově výhodná plomba prokazující neoprávněnou manipulaci s držákem štítku. Vyznačuje se jednodílnou konstrukcí s variabilní smyčkou s jedinečným designem špičatého stonku, který zlepšuje úchop plomby. Má také varianty s bočním odtržením a s dlouhým štítkem. Delší štítky jsou ideální pro tisk čárových kódů. Plomby PrimeLock se obvykle používají pro bezpečné upevnění na hrdlo pytle nebo na neklouzavé materiály. Výhody plynoucí z rychlé identifikace informací a snadného odstranění plomby bez potřeby střižných nástrojů.

Plomba LightLock byla speciálně vyvinuta pro značení hasicích přístrojů po jejich odzkoušení a vyznačuje se nízkým napětím potřebným k přetržení pro snadné odstranění v případě nouze. Má jednodílnou variabilní konstrukci pro nízkou pevnost v tahu a tenkou zoubkovanou plombovací pásku (o průměru 2,6 mm). Tyto plomby jsou ideální pro aplikace s malými plombovacími otvory. Barevné kódování umožňuje snadnou identifikaci a výhodou je rovněž odstranění bez použití nářadí.

AceLock je všestranná zatahovací plomba, která je ideální pro aplikace omezené na malé plombovací prostory. Snadno se používá a pro její montáž nebo demontáž nejsou potřeba žádné nástroje. Má konstrukci variabilní smyčky, která je posílena acetalovým uzamykacím mechanismem posilujícím bezpečnost a chránícím před neoprávněnou manipulací způsobenou tepelným zdrojem. Má také tenkou zoubkovanou plombovací pásku (3,0 mm) a disponuje možností bočního odtržení. Je ideální pro robustnější aplikace.

SentryLock je víceúčelová pečeť, která nabízí bezpečnost a prevenci proti ztrátám. Má vysokou konstrukční pevnost a uživatelsky přívětivý boční odtrhávací design. Konstrukce variabilní smyčky je posílena acetalovým zámkovým mechanismem. Tento mechanismus také těží z technologie tepelné inherence. Tato plomba má uchopovací hroty na představci. Používá se k bezpečnému upevnění na hrdlo pytle a poskytuje jasný důkaz o manipulaci.

Vysoká konstrukční pevnost:8kg,12kg,20 kg a32kg

  • Materiál těla: polypropylen
  • Barvy: modrá, zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá
  • Aplikace zahrnují: hotovostní a kurýrní vaky, bezpečnostní kontejnery, rolovací palety a uzavírací rolety, nákladní auta a vozíky, bankomaty, pokladničky, hrací automaty, bezpečnostní vybavení (hasicí přístroje), důkazní tašky, přepravní kontejnery, logistické a bezpečnostní služby... a další!


Series Code: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012