Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(13 Počet produktových řad)
Magnetické držáky na prospekty se používají ke spolehlivému zavěšení prospektů na police. Jsou magnetické a závěsný mechanismus lze nastavit do libovolného úhlu. Díky nastavitelnému rameni je možné tyto držáky použít k zavěšení bannerů a jiných velkých cedulí.
Mají háčky, které lze posouvat podél držáku a přizpůsobit je tal vystavovanému tištěnému materiálu.
Rovný závěsný háček s rovným lankem, který se snadno zahákne a vyhákne z montážního bodu. Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Závěsné háčky pro reklamní poutače mají pružinu a háčky pro snadné zaháknutí (úchyt a stropní příchytka nejsou součástí balení). Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Závěsný háček ve tvaru C pro snadné zaháknutí a vyháknutí z montážního bodu.
Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Závěsný háček ve tvaru S se snadno zahákne a vyhákne z montážního bodu.
Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Ovládací kola jsou vyrobena z pevného materiálu a zajišťují jednoduchou obsluhu velkých strojů. Čtyři paprsky umožňují obsluze pevný a spolehlivý úchyt, proto nemají kola další rukojeť. Tato řada je vyrobena z různých materiálů a je ideální pro nejrůznější využití.
Naše řada kovových ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Kroužky na láhve se používají k uchycení propagačního materiálu nebo identifikaci v maloobchodě. Tyto víceúčelové kroužky poskytují spolehlivé uchycení a jsou opětovně použitelné i odstranitelné.
Upínací kroužky jsou odolné víceúčelové kroužky, které spolehlivým zacvaknutím spojují tištěné materiály. Jsou ideální ke spojování většího počtu tištěných materiálů nebo pro vytváření vzorníků.
Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.
Produktová řada: SR1985
Magnetické základny k zavěšení propagačních materiálů mají silný magnet k bezpečnému uchycení a zavěšení plakátů, cedulí a grafického materiálu.
Magnetická zadní část poskytuje pevné uchycení. K dostání také v provedení s montážním závitem M6.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.