Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(18 Počet produktových řad)
Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.
Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.
Tyto unikátní podpěrky slouží jako tlumicí prvek. Díl je pružný a dokáže zajistit trvalou podporu desky s plošným spojem.
Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.
Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru.
Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.
Tyto podpěrky desek plošných spojů jsou určeny k uchycení do zámkových otvorů. To umožňuje jejich snadné odstranění. Jsou dostupné v provedení buď s bajonetovou špičkou nebo ve dvoudílném zacvakávacím provedení.
Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky a téměř z ní nevyčnívají. Montují se do obdélníkového otvoru 0,375×0,313" v nosné desce, aby se neprotáčely. Desku plošných spojů přichytí za hranu ramenem, které lze uvolnit.
Tyto inovativní rozpěrky se montují na desku pomocí spínacího nýtu, který je součástí rozpěrky. Po zatlačení hlavy rozpěrky dolů se nožičky nýtu roztáhnou a upevní rozpěrku v otvoru. Jsou dostupné ve 13 metrických distančních výškách z polyamidu s třídouo hořlavosti UL94 V-2.
Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.
Standardní zacvakávací podpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek s plošnými spoji a čtvrtotáčková pata usnadňuje montáž do nosné desky
Tyto rozpěrky lze zacvakávat do sebe a stavět jednu na druhou. Takto je možné upevnit libovolný počet desek. Pomocí produktu MB-1-156 lze sloupek zakončit
Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.
Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.
Dřík s lamelami pro pevné uchycení do kulatého, závitového, předvrtaného nebo slepého otvoru. Provedení se zajištěním nebo bez zajištění.
Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.
Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.
Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.