Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov Závit vnější / vnitřní Rozpěrky montážní k deskám plošných spojů

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku

Sloupky distanční

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702