Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Samolepicí se zajištěním Zacvaknutí

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky šroubů – dekorativní – samolepicí

Atraktivní, jednoduché a rychlé zakrytí nevzhledných šroubů a matic. Samolepicí zadní strana pro rychlou a jednoduchou montáž. Široká škála dekorů, která odpovídá nejčastěji používaným nábytkářským materiálům.

Series Code: SR1600

Kryty přírub – chrániče přírub se zvýšeným čelem – samolepicí

Chrániče přírub se zvýšeným čelem jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.

Svým tvarem kotouče poskytují tyto chrániče plnou ochranu celého čela příruby. Tato řada je vhodná pro specifikace přírub DIN a ANSI. Jsou k dispozici s otvory pro pískování vnitřního povrchu a mají standardní tloušťku 1,5 mm.

Tyto kotouče jsou odolné vůči ozónu a povětrnostním vlivům a nabízejí také odolnost vůči benzínu, oleji a neoxidačním kyselinám. Jsou také schopny odolávat teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje žádné spojovací prvky.

  • Materiál: pryž
  • Barva: černá


Series Code: SR1361

Kryty přírub – samolepicí chrániče celého čela příruby

Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.

Tyto chrániče poskytují celoplošnou ochranu vnějšího průměru příruby. Splňují specifikace ANSI B16.5 a ASME B16.47 pro úroveň tlaku 15 liber (lb).

Nejsou vyžadovány žádné spojovací prvky.

  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barva: černá


Series Code: SR1373