Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nasazovací se zajištěním nasazovací se závěsem

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Sedla kabelová – mini

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Sedla kabelová – s pantem

Zavěšená kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní zavěšený uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Sedla kabelová – se zajištěním

Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C