Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící se závitem se šnekovým převodem

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Spony hadicové - kovové

V sortimentu šnekových hadicových spon najdete dvě provedení. Páska se šířkou 9 mm má maximální doporučený utahovací moment 3,0 Nm a páska se šířkou 12 mm má doporučený utahovací moment 5,0 Nm. Jde o masivní pásky, které nabízejí lepší ochranu hadic než varianty s perforací. Skládají se z bodově navařovaného pouzdra a šestihranné hlavy C7, která umožňuje sponu nasazovat i snímat pomocí běžných nástrojů. Verze AISI 304/W4 nepoužívá pásky s perforací, ale s prolisy, a okraje pásky jsou zahnuty směrem vzhůru, aby při utažení spony na pružné pryžové hadici nedocházelo k jejím deformacím.

Series Code: SR6121, SR6100

Tyče závitové

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985