Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel se závitem Rychloupínače horizontální

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Rychloupínače – horizontální

Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.

Produktová řada: SRG0005

Rychloutahovací ovládací prvky s rýhovanou hlavou

Tyto rychloupínací prvky mají rýhovaný povrch, který umožňuje lepší uchopení a snadnější otáčení. Lze je rychle utáhnout nebo uvolnit jen jedním prstem mírnou silou bez nutnosti použití dalšího nářadí. Ušetříte tak čas i energii v situacích, které vyžadují časté změny.

Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu. V tomto okamžiku jej lze malým pootočením uzamknout.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu.
  • Široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví, kosmonautiky a zdravotnické techniky
Materiál: ocel Produktová řada: SR37360

Tyče závitové

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985