Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

obdélníkové se závitem Otevřené

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Madla můstková – plastová

Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.

Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.

Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.

  • Materiál: Duroplast, termoplast
  • Barva: bílá, černá, žlutá, přírodní

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.

Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.

K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.

  • Materiály: vysokohustotní polyethylen (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • Barvy: černá, šedá a přírodní


Series Code: , SR1571, SR1570, SR1567