Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se závitem ploché pásky samolepicí - v rolích

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kolečka pojezdová – montážní příslušenství

Sortiment montážního příslušenství pro pojezdová kolečka zahrnuje montážní desky, pouzdra, narážecí a závitové čepy. Pro kolečka se slepým montážním otvorem. Vyberte si podle požadovaného způsobu upevnění a velikosti montážního otvoru. Provedení z různých materiálů vhodná pro nejrůznější využití.

Tyče závitové

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985

Zipy suché – v roli – strana s háčky

Spojovací prvky se suchým zipem mají silné lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Čirá polyesterová krycí vrstva, která umožňuje snadné sloupnutí. Dobře drží na vlnité lepence, dřevotřísce, skle, dřevě, práškovaném kovu a plastech s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření); Materiál: 100 % polyamid s čirou polyesterovou vložkou. Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: vzorníky, prodejní prezentace, výstavy, skříňky, balení, pořadače.