Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hliník Chráničky na kabely Spojky profilů

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Spojky trubkové – s přírubou

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Vyroben tak, aby udržel trubky nebo čtvercové profily na svém místě.
  • Vybírat můžete z mnoha průměrů otvoru.
  • K dispozici ve dvou materiálech: hliník a ocel.
Materiál: hliník, ocel Barva: černá, šedá Produktová řada:

Podpěry profilů

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

  • Navrženo pro vytváření konstrukcí a podporu čtvercových hliníkových konstrukčních profilů.
  • Na výběr v šedé nebo černé barvě.
  • Odpovídá různým velikostem otvoru.
Materiál: hliník Barva: černá, šedá Produktová řada:

Spojky trubkové – kloubové

Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.

  • Vyroben tak, aby přidržoval trubku při otáčení do požadovaného úhlu.
  • Vybírat můžete z mnoha průměrů otvoru.
  • K dispozici v provedení „otočný k základní desce“ a „otočný k otočnému“.
Materiál: hliník Barva: černá, šedá Produktová řada:

Spojky trubkové – křížové

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

  • Obsahuje vstupní body pro dvě trubky.
  • Na výběr v šedé nebo černé barvě.
  • Odpovídá různým velikostem otvoru.
  • K dispozici ve dvou materiálech: hliník a ocel.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící Barva: černá, přírodní Produktová řada: