Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Svorky pružinové Příchytky stropní Šrouby

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Příchytky stropní – samolepicí

Samolepicí stropní příchytky slouží k zavěšení cedulí a tištěného materiálu ze stropu, aniž by tím došlo k poškození konstrukce. Provedení s čtvercovou, oválnou nebo kulatou základnou a otevřenými nebo zavřenými háčky. Tyto příchytky jsou ideální k úhlednému zavěšení háčků s prezentačními materiály v maloobchodních provozovnách.

Mají snadnou montáž i demontáž. Mají diskrétní a nízkoprofilový design, který se dobře hodí k různým typům stropů.

  • Materiál: polypropylen (PP), polykarbonát (PC), polystyren (PS)
  • Barva: bílá, přírodní

Svorky pružinové

Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.

Produktová řada: SR2173

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4