Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Stohovací a distanční sloupky jsou vyrobeny z černého polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-0. Toto příslušenství pro optická vlákna se používá buď ke stohování kruhových organizérů pro optická vlákna nebo k jejich distancování od desky plošných spojů.
Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.
Závěsné prezentační systémy se používají k zavěšení 3D marketingových materiálů a trojrozměrných plakátů ze stropu pomocí kovového háčku a stropní příchytky. Pro tyto mobilní prezentační systémy je třeba použít jeden díl na horní část a jeden díl na spodní část sestavy. Jedná se o praktické a všestranné řešení, které nezabírá prostor na zemi.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku