Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(4 Počet produktových řad)
Izolační průchodky mají uprostřed tenkou membránu, kterou lze propíchnout a vzniklým otvorem pak protáhnout kabel do do daného prostoru nebo panelu. Pružný materiál membrány se přizpůsobí průměru kabelu a zajistí utěsnění. Oboustranné průchodky mají výřezy na obou stranách a membránu umístěnou uprostřed, zatímco jednostranné průchodky mají výřez na jedné straně a membránu umístěnou na straně druhé.
Izolační průchodky mají uprostřed tenkou membránu, kterou lze propíchnout a vzniklým otvorem pak protáhnout kabel do do daného prostoru nebo panelu. Pružný materiál membrány se přizpůsobí průměru kabelu a zajistí utěsnění. Oboustranné průchodky mají výřezy na obou stranách a membránu umístěnou uprostřed, zatímco jednostranné průchodky mají výřez na jedné straně a membránu umístěnou na straně druhé.
Stohovací a distanční sloupky jsou vyrobeny z černého polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-0. Toto příslušenství pro optická vlákna se používá buď ke stohování kruhových organizérů pro optická vlákna nebo k jejich distancování od desky plošných spojů.
Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku