Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Svorky pružinové Úchyty na fotografie

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Příslušenství pro optická vlákna a kabely

Stohovací a distanční sloupky jsou vyrobeny z černého polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-0. Toto příslušenství pro optická vlákna se používá buď ke stohování kruhových organizérů pro optická vlákna nebo k jejich distancování od desky plošných spojů.

Svorky pružinové

Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.

Produktová řada: SR2173

Úchyty na fotografie

Držáky obrazů s uchycením na šroub bez možnosti nastavení se používají k zavěšení marketingových materiálů, reklamních cedulí a jiného maloobchodního materiálu. Bezpečně upevňují obrázky, obrazy a další nástěnné dekorace. Jedná se o ochrannou a dekorativní lištu, která se snadno aplikuje i odstraňuje.

Provedení v průhledné, bílé nebo šedé barvě. Montáž pomocí šroubu nebo hřebíku.

  • Materiál: polypropylen (PP), Sealon
  • Barva: fialová, šedá, bílá, přírodní, žlutá, modrá