Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Horní Těsnění profilové

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Těsnění profilová - profil pireli

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM ‌s ocelovou výztuhou. ‌Jednoduchá montáž nasazením, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily, které lze snadno nasadit manuálně. Těsnění je dodáváno v rolích s návinem 20 m nebo 10 m.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnění profilová - profil pireli – s praporkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

V našem sortimentu najdete jak standardní, tak dvojité profilové těsnění s praporkem. Jednoduché profilové těsnění s praporkem je vyrobeno z pryže EDPM, zatímco dvojitá varianta z tvrdé pryže drží tvar profilu a měkká pryž zlepšuje těsnicí vlastnosti. Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat ručně. Černé provedení ‌s ocelovou výztuhou ‌Dodáváno v rolích o délce 20 m.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnění profilová - zasklívací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zasklívací profil ve tvaru S se snadno aplikuje a používá se k utěsnění oken, průzorových okének a revizních dvířek. Většinou se používají při nižším zatížení, kde skleněné nebo akrylové výplně nejsou vystaveny vysokému tlaku či povětrnostním podmínkám. Tolerance dle ISO 3302-1 1996, třída E-2 Ostatní typy zasklívacích těsnění mají rovněž snadné použití. Poskytují dokonalé utěsnění, které odolává povětrnostním vlivům Tento sortiment zasklívacího těsnění je vyroben z pevné černé pryže EPDM.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)