Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(4 Počet produktových řad)
Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Kruhový těsnicí profil v černém provedení, buď s pěnovou nebo tvrdou pryží EPDM.
Produktová řada: SR6487
Profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM s ocelovou výztuhou. Jednoduchá montáž nasazením, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily, které lze snadno nasadit manuálně. Těsnění je dodáváno v rolích s návinem 20 m nebo 10 m.
Produktová řada: SR5558
V našem sortimentu najdete jak standardní, tak dvojité profilové těsnění s praporkem. Jednoduché profilové těsnění s praporkem je vyrobeno z pryže EDPM, zatímco dvojitá varianta z tvrdé pryže drží tvar profilu a měkká pryž zlepšuje těsnicí vlastnosti. Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat ručně. Černé provedení s ocelovou výztuhou Dodáváno v rolích o délce 20 m.
Produktová řada: SR5554
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.