Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž EPDM Těsnění samolepicí

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Těsnění profilová – samolepicí

‌Dodávána v rolích o délce 20 m. Jednoduchá montáž díky samolepicímu uchycení. Jeden z typů se ve středu dělí na dvě stejné části o délce 10 metrů. Vyrobena z černé pryže EPDM.

Produktová řada: SR5556

Těsnění pěnová - pásky z nízkohustotního PVC

Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.

Produktová řada: SR1867