Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(52 Počet produktových řad)
Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.
Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.
Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.
Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.
Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Sklopné plastové rukojeti s pružinovým mechanismem. Jsou vyrobeny z polyamidu se skelným vláknem. Pružina vrací rukojeť automaticky do sklopené polohy.
Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.
Tato kabelová sedla jsou k dispozici ve variantách uchycených šroubem nebo se samolepicí zadní stranou. Lepení je umožněn vysoce kvalitní lepicí páskou.
Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Svorka pro kabelové svazky s uchycením na šroub pevně zajistí kabely i kabelové svazky. Svorka ve tvaru P se přišroubuje k panelu.
Svorku lze je předem připevnit k nosné desce a kabely protáhnout později. Další výhodou je, že svorka je uvolnitelná, a kabelové svazky lze proto kdykoli odstranit při změně vedení nebo výměně kabelů.
Jsou ideální pro uchycení trubek, hadic, kabelů a vodičů. Provedení s výstelkou nebo bez výstelky. Pryžové obložení chrání hadice a kabely. Pevné a bezpečné řešení díky ocelové svorce a uchycením pomocí šroubu.
Dvojité svorky ve tvaru U se zajištěním pomocí šroubu mají nízký profil, takže jsou vhodné pro použití v omezených prostorech.
Svorky jsou vhodné pro sběr, zajištění a vedení dvou rovnoběžných kabelových svazků. Lze je zajistit pomocí šroubovacích nebo spínacích nýtů (dodávány zvlášť).
Nízký profil umožňuje použití v omezených prostorech. Konstrukce příchytky umožňuje montáž do rohů nebo na okraj. Montáž pomocí šroubu #4 nebo M3. Tři provedení pro průměry kabelových svazků 1/8", 3/16" nebo 1/4"
Svorky na vodiče k uchycení pomocí šroubu. K dispozici jsou dvě různá provedení.
Příchytka pro stahovací pásku je všestranné řešení pro organizaci kabeláže. Montáž pomocí šroubů nebo nýtů a nebo pomocí samolepicí základny. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.
Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů
Šroubovací kabelové svorky jsou ideální k uchycení kabelových svazků. Tvar písmene U umožňuje rychlé vložení i vyjmutí kabelů nebo hadic.
Pružné ocelové svorky s vinylovým potahem zaručují spolehlivé a rychlé uchycení kabelů. Jsou ideální pro výrobu elektrických zařízení.
Tato řada příchytek je určena pro chráničky kabelových svazků, (řada SHR) pro velikosti 20 a 25. 4 různé typy uchycení: zatlačovací zámek do kulatého nebo hranatého otvoru (proti protáčení), pomocí šroubu a nebo samolepicí uchycení. Vnitřní žebro k fixaci chráničky. Příchytku lze opakovaně otevřít.
Tato řada držáků a krytů pojistek je ideální pro svou pevnost, nicméně není možné ji použít s předem sestaveným krytem. Poskytuje skvělou ochranu pro křehké skleněné komponenty plošných spojů.
Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.
V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku