Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Upevnění do otvoru Střední zátěž

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Jednotky dopravní kuličkové – Euro

Kuličkové dopravní jednotky Euro se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Dopravní jednotky Euro mají speciální tvrzené ocelové ložiskové misky, otvor pro odvod nečistot a těsnění z vlněné plsti. Upevňují se pomocí montážních objímek z našeho sortimentu.

Jednotky dopravní kuličkové – mini

Malé kuličkové dopravní jednotky jsou vhodné například pro měřicí zařízení, vodicí prvky pro krátký lineární pohyb (například kluzné dráhy fotokopírek), dopravu materiálu v čistých prostorách a miniaturní mechanismy. Všechny se upevňují pomocí šroubů z nerezavějící oceli a jsou k dispozici s rovnou nebo zkosenou horní částí.

Jednotky dopravní kuličkové – odpružené

Odpružené kuličkové dopravní jednotky lze použít ve střihacích zařízeních, lisech, tvářecích strojích a mnoha dalších produktech. Například lis může mít odpružené kuličkové dopravní jednotky v pracovní desce, kde pomáhají s při manipulaci se zpracovávaným dílem. Při spuštění lisu se pružiny stlačí a kuličky se zasunou pod povrch desky, takže zpracovávaný díl leží na rovné základně. Po uvolnění tlaku se kuličky opět vysunou nahoru a svým otáčením umožní zpracovávaný díl snadno odebrat.

Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení

Kuličkové dopravní jednotky pro střední zátěž jsou odolné vůči korozi a konstruovány s otvorem pro odvod nečistot a těsněním z vlněné plsti pro maximální efektivitu. Konstrukce s velkou nosnou kuličku, která leží na spoustě malých kuliček uzavřených v půlkulovém pouzdře.

Mají velkou podpěrnou plochu pro lepší stabilitu. Používají se k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Běžně se používají v těžkém průmyslu, jako je průmysl výrobní, automobilový nebo přepravní.

  • Materiál: zinek, ocel, nerezavějící ocel
  • Barva: přírodní

Jednotky dopravní kuličkové – pro vysoké zatížení

Kuličkové dopravní jednotky pro vysoké zatížení mají velkou nosnost a robustní konstrukci s dlouhou provozní životností. Díky protiprachovému těsnění a otvoru pro odvod nečistot mají maximálně efektivní a hladký chod.

Jednotky dopravní kuličkové – s nízkým profilem

Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem mají montážní desku a otvor pro odvod nečistot. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Nosná kulička z uhlíkové oceli, nylonu případně nerezavějící oceli.

Jednotky dopravní kuličkové – s vysokou nosností

Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností jsou navrženy a vyrobeny s vysokou přesností. Nabízíme různé velikosti kuliček s nosností od 35 kg do 1000 kg. Všechny dopravní jednotky s vysokou nosností jsou odolné vůči korozi a mají černěný povrch.