Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Čtvercové zapuštěné Samořezné Zapuštěné

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Panty HVAC

Panty pro vzduchotechniku a klimatizaci jsou odolné, volně výklopné panty, vhodné pro velké vestavěné dveře. Jsou navrženy pro klimatizační jednotky, rozvodné skříně a kryty strojů. Různá provedení a materiály, atraktivní vzhled, použití pro různá prostředí a nejrůznější požadavky. Zákazníci, kteří kupují tento produkt, by se také mohli zajímat o naši řadu těsnění proti povětrnostním vlivům.

Panty aretační – polohování po 30

Aretační závěsy jsou třecí panty, které lze polohovat a zaaretovat každých 30, tzn. není nutné použít plynové vzpěry nebo podpěry dvířek. Tření je nastaveno již při výrobě, nelze je dodatečně měnit. Jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku, mají atraktivní vzhled a různé povrchové úpravy. Výběr z několika úrovní přednastavení velikosti tření.

Panty ploché – s otvory pro šrouby

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Produktová řada: SR5506

Panty ploché – se šrouby a otvory

Tato řada plochých závěsů má čepy s vnějším závitem na jednom křídle a otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou na křídle druhém. Řada křídlových závěsů pro povrchovou montáž je k dispozici v různých materiálech a představuje řešení pro většinu aplikací.

Produktová řada: SR5507

Panty třecí - polohovatelné - s konstantním třením

Tyto třecí závěsy s pevně nastavenou hodnotou tření zaaretují pant v dané poloze, použití tohoto pantu tedy nahrazuje i plynové vzpěry nebo podpěry výklopných dvířek. Velikost tření je přednastavena na určitou hodnotu již ve výrobě a po celou dobu životnosti ji nelze upravovat; provedení z různých materiálů a s různou hodnotou tření.

Sloupky distanční

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702