Menü Suche

Binderschrauben - Set

Auf Lager

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Mutterstück Gewindelänge Kaufen
0,1064 € - 0,1671 € 11701 Auf Lager
M5
Black
Nylon
30.0 mm
0,0572 € - 0,0907 € 21500 Auf Lager
M4
Black
Nylon
10.0 mm
0,07 € - 0,1106 € 7979 Auf Lager
M5
Black
Nylon
15.0 mm
0,1035 € - 0,1644 € 11547 Auf Lager
M5
Black
Nylon
25.0 mm
0,1367 € - 0,1768 € 7949 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
10.0 mm
0,1796 € - 0,2349 € 3990 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
25.0 mm
0,2003 € - 0,2625 € 9469 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
36.0 mm
0,2293 € - 0,3191 € 12780 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
48.0 mm
0,065 € - 0,1026 € 21946 Auf Lager
M5
Black
Nylon
10.0 mm
0,0801 € - 0,1269 € 24497 Auf Lager
M5
Black
Nylon
20.0 mm
0,1363 € - 0,1893 € 20250 Auf Lager
M5
Weiß
Nylon
40.0 mm
0,1575 € - 0,2058 € 234 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
18.0 mm
0,1879 € - 0,2418 € 9000 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
30.0 mm
0,2155 € - 0,2998 € 2578 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
39.0 mm
0,1602 € - 0,4033 € In Produktion
M4
Weiß
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
0,1644 € - 0,4149 € In Produktion
M4
Weiß
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
0,1741 € - 0,4439 € In Produktion
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,1602 € - 0,4033 € 1 Auf Lager
M4
Weiß
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
0,2266 € - 0,6093 € In Produktion
M4
Black
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
0,2653 € - 0,6848 € In Produktion
M4
Black
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
  • von 3
Klemmschraube mit Außengewinde 30.0 mm 14.0 mm Nylon

082053011401

Preisbereich
0,1671 € - 0,1064 €

Lagerbestände
11701 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

082041011401

Preisbereich
0,0907 € - 0,0572 €

Lagerbestände
21500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

082051511401

Preisbereich
0,1106 € - 0,07 €

Lagerbestände
7979 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

082052611401

Preisbereich
0,1644 € - 0,1035 €

Lagerbestände
11547 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

082061050001

Preisbereich
0,1768 € - 0,1367 €

Lagerbestände
7949 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

082062550001

Preisbereich
0,2349 € - 0,1796 €

Lagerbestände
3990 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

082063650001

Preisbereich
0,2625 € - 0,2003 €

Lagerbestände
9469 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

082064850001

Preisbereich
0,3191 € - 0,2293 €

Lagerbestände
12780 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

082051011401

Preisbereich
0,1026 € - 0,065 €

Lagerbestände
21946 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Nylon

082052011401

Preisbereich
0,1269 € - 0,0801 €

Lagerbestände
24497 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

082054011301

Preisbereich
0,1893 € - 0,1363 €

Lagerbestände
20250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

082061850001

Preisbereich
0,2058 € - 0,1575 €

Lagerbestände
234 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Nylon

082063050001

Preisbereich
0,2418 € - 0,1879 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

082063950001

Preisbereich
0,2998 € - 0,2155 €

Lagerbestände
2578 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191010908VR

Preisbereich
0,4033 € - 0,1602 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    HDPE
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191040908VR

Preisbereich
0,4149 € - 0,1644 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    HDPE
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191070908VR

Preisbereich
0,4439 € - 0,1741 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    HDPE
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191020908VR

Preisbereich
0,4033 € - 0,1602 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    HDPE
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191160901VR

Preisbereich
0,6093 € - 0,2266 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Material
    HDPE
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191200901VR

Preisbereich
0,6848 € - 0,2653 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    90.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Material
    HDPE
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191070901VR

Preisbereich
0,4439 € - 0,1741 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Material
    HDPE
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191110908VR

Preisbereich
0,4816 € - 0,1906 €

Lagerbestände
381 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    HDPE
Klemmschraube mit Außengewinde 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

082041011301

Preisbereich
0,0907 € - 0,0572 €

Lagerbestände
1513 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

082051511301

Preisbereich
0,1106 € - 0,07 €

Lagerbestände
15972 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

082052611301

Preisbereich
0,1644 € - 0,1035 €

Lagerbestände
446 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

082054011401

Preisbereich
0,1893 € - 0,1363 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

082061859901

Preisbereich
0,2058 € - 0,1575 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Nylon

082063059901

Preisbereich
0,2418 € - 0,1879 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

082063959901

Preisbereich
0,2998 € - 0,2155 €

Lagerbestände
4027 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    31.0 mm
  • Gewindelänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

082051011301

Preisbereich
0,1026 € - 0,065 €

Lagerbestände
26297 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Nylon

082052011301

Preisbereich
0,1269 € - 0,0801 €

Lagerbestände
23621 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 30.0 mm 14.0 mm Nylon

082053011301

Preisbereich
0,1671 € - 0,1064 €

Lagerbestände
17883 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

082061059901

Preisbereich
0,1768 € - 0,1367 €

Lagerbestände
4996 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

082062559901

Preisbereich
0,2349 € - 0,1796 €

Lagerbestände
2219 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

082063659901

Preisbereich
0,2625 € - 0,2003 €

Lagerbestände
1485 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    28.0 mm
  • Gewindelänge
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

082064859901

Preisbereich
0,3191 € - 0,2293 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191050901VR

Preisbereich
0,4149 € - 0,1644 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Material
    HDPE
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 9.5 mm 10.3 mm PC

27POST8320375

Preisbereich
0,0948 € - 0,0768 €

Lagerbestände
1394 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 22.2 mm 10.3 mm PC

27POST8320875

Preisbereich
0,1033 € - 0,0836 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    22.2 mm
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 19.1 mm 9.9 mm PE

27POSTNT0750

Preisbereich
0,036 € - 0,0292 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 12.7 mm 10.3 mm PC

27POST8320500

Preisbereich
0,0967 € - 0,0783 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 25.4 mm 10.3 mm PC

27POST8321000

Preisbereich
0,2185 € - 0,1531 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 25.4 mm 9.9 mm PE

27POSTNT1000

Preisbereich
0,037 € - 0,0299 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    25.4 mm
  • Gewindelänge
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 15.9 mm 10.3 mm PC

27POST8320625

Preisbereich
0,0997 € - 0,0807 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 12.7 mm 9.9 mm PE

27POSTNT0500

Preisbereich
0,0351 € - 0,0284 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 31.8 mm 9.9 mm PE

27POSTNT1250

Preisbereich
0,1247 € - 0,0416 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    31.8 mm
  • Gewindelänge
    31.8 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 6.4 mm 8.9 mm PC

27POST8320250

Preisbereich
0,0907 € - 0,0735 €

Lagerbestände
2960 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 19.1 mm 10.3 mm PC

27POST8320750

Preisbereich
0,1028 € - 0,0832 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 15.9 mm 9.9 mm PE

27POSTNT0625

Preisbereich
0,0356 € - 0,0288 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    15.9 mm
  • Gewindelänge
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
Schnappbefestigung Stecker-Treibstift 25.4 mm 11.1 mm PC

27PP001

Preisbereich
0,0466 € - 0,0377 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.8 mm
  • Gewindelänge
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PC
Klemmschraube mit Außengewinde #8/32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

010832POST037PC

Preisbereich
0,1276 € - 0,1033 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
Klemmschraube mit Außengewinde #8/32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

010832POST025PC

Preisbereich
0,1264 € - 0,1024 €

Lagerbestände
8758 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC