Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(28 Produktgruppen)
Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.
Kunststoffschlösser mit Fingergriffen ermöglichen ein einfaches Aufziehen der Tür. Die Betätigung dieser Serie ist ein 5 mm Doppelbart mit Kontermutter.
Die Abdeckschlösser sind für große Plattenstärken wie z. B. bei Isolierplatten geeignet. Sie werden mit einem 5-mm-Doppel-Bit-Kopf angeboten und bestehen aus metallisiertem Chrom. Sie bieten einen Verschluss mit IP65-Klassifizierung und werden mit einer Gummidichtung angeboten. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.
Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.
Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Vierteldrehverriegelungen mit Feder und einer Klassifizierung nach IP 65 sind ideal für den Einsatz an Schaltschränken und Gehäusen. Mit 6 Kopfausführungen und 7 Griffweiten sowie 3 Materialoptionen wird dieses Produkt in vielen Varianten angeboten. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.
Machen Sie das Anbringen von Nieten schnell und einfach mit unserem Sortiment an Niethandwerkzeugen, die ideal für das Anbringen von Spreiznieten sind.
Unser Sortiment umfasst ein Handwerkzeug, das aus schwarz beschichtetem Metall hergestellt ist. Dieses handliche Werkzeug sorgt für eine sichere Befestigung von Nieten und ist einfach in der Anwendung. Die Nietpistole einfach auf den Nietschaft positionieren und nach unten drücken.
Wir bieten auch ein Installationswerkzeug aus grünem ABS an, das eine schnellere Montage und eine genauere Platzierung der Nieten ermöglicht. Der große Kolbenkopf und der leicht zu greifende Griff tragen dazu bei, dass der Bediener nicht so schnell ermüdet. Legen Sie eine Niete in das Werkzeug ein und setzen Sie sie in das Anwendungsloch ein. Ein Druck auf den Kolben löst den Stift und dehnt die Niete in der Baugruppe aus.
Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.
Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm. Bei Drehen des Schlüssels um 90 Grad wird die Zunge in die Verriegelungsposition geschoben. Bei Drehen des Schlüssels um 180 Grad wird die Zunge in die Fixierungsposition geschoben. Der Riegel bietet sowohl gute Kompression als auch gute Lärmisolierung; es sind unterschiedliche Kopfausführungen und Optionen der Greifweite erhältlich.
Seriennummer: SR5551
Die verstellbaren Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Chrom oder Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm und es sind drei Zungenausführungen erhältlich; flach, Offset oder tief. Die Zunge kann nach oben oder unten eingesetzt werden, und der Riegel bietet gute Kompression und Geräuschisolierung. Die beiden erhältlichen Einbaumaße sind 20,2 x 22,2 mm und 19,2 x 22,2 mm.
Seriennummer: SR5547
Die Mini-Vierteldrehverschlüsse mit 45-Grad-Gehäuse sind speziell mit einer internen Feder ausgestattet, die eine Torsion von bis zu 1 mm ermöglicht.
Der Drehriegel sitzt in einem Winkel von 45 Grad zum Gehäuse. Der Riegel wird mit alternativen Griffbereichen und einer Auswahl von drei Kopfformen angeboten: 6 mm Vierkant, 7 mm Dreieck und Schlitz.
Mini-Drehriegel sind in unterschiedlichen Kopfausführungen, Greifweiten und Typen erhältlich, für verschiedene Anwendungsanforderungen. Typ 1 verfügt über eine Feder und besteht aus einer starken Zink-Druckgusslegierung.
Seriennummer: SR5528
Schubladenschlösser mit gefedertem Bolzen sind für Anwendungen mit hohem Sicherheitsbedarf erhältlich. Dies sind Schubladenschlösser zur Rahmen-/Oberflächenbefestigung und Verschließen durch Zuwerfen, die für Holzschubladen empfohlen werden. Das Schloss lässt sich nicht aufbohren und der Schlüssel kann nur in geschlossener Position entfernt werden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Es ist eine Version mit Flanschfixierung erhältlich, die speziell für Schiebetüren aus Holz entwickelt wurde. Dieses Druckschloss ist ideal für Vorratsschränke, Theken und Holzvitrinen. Das Druckschloss ist durch die Druckfunktion zeitsparend zu bedienen. Das Schloss lässt sich außerdem nicht aufbohren und bietet somit zusätzliche Sicherheit. Das kostengünstige Druckschloss mit Mutternsicherung hat einen Plättchenmechanismus, durch den das Schloss bequem durch Zudrücken geschlossen und mit einem Schlüssel geöffnet wird. Die Schlossbewegung beträgt nur 45 Grad, mit freiem Schlüssel in geöffneter Position. Dieses Schloss passt zu Standardbohrlöchern Doppel-D und ist für Schiebetüren, Vitrinen und Schaukästen geeignet.
Seriennummer: SR1887
Dieses Kombinations-Nietwerkzeug ist für die Verwendung mit popnieten. Die Handpistole hat ein ergonomisches Design; die Kraft nimmt zu, wenn sich Ihre Hand schließt, was durch einen speziell entwickelten Hebel für das Setzen von Blindnieten ausgenutzt wird. Das macht das Werkzeug nicht nur bequem, sondern auch einfach in der Anwendung. Das Blindniet-Handwerkzeug ist ideal für Einhandbedienung. Durch die Einhandbedienung können Sie den zum Nieten erforderlichen Druck um bis zu 40 Prozent verringern.Das Werkzeug hat ein robustes Design, das sicheres Nieten ermöglicht. Die Pistole verfügt über einen Behälter für gebrauchte Nietdorne. Der Pistolenbackenmechanismus hält den Nietdorn nach dem Brechen fest, der dann durch Vorwärtsdrücken des Hebels wieder freigegeben werden kann. Der lange Hub ist praktisch für hohe Blindnieten.Einhändige, manuelle BedienungHergestellt aus schwarzem und blauem KunststoffArbeitsbereich: Blindnieten bis zu einem Durchmesser von 5 mm bei Aluminium und 4 mm bei Stahl/Edelstahl.
Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.
Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.
Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.
Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.
Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.
Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.
Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke sind unterschiedliche Cut-Outs erforderlich.
Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.
Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.