Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Feststehend Hebelverschluss Verzahnnieten

 (21 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Bündige Kompressionshebelverschlüsse

Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.

Seriennummer: SR5090

Drehspannverschluss

Der Drehspannverschluss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Cut-Out für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.

Seriennummer: SR6483

Eckscharniere - mit festem Stift

Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

Einrastnieten ‒ Dornstück/Mutterstück mini

Mini-Schnappnieten, die ein Dornstück und ein Mutterstück haben. Sie bestehen aus Nylon 6/6 und sind nach UL94 V2, RMS-01 zertifiziert. Sie bieten die perfekte Lösung, um zwei Platten mit einem einfachen Schnappverschluss zu verbinden.

Sie lassen sich schnell installieren, indem Dorn- und Mutterstück zusammengedrückt werden. Diese Mini-Nylon-Schnappnieten sind die ideale Wahl für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.

  • Farben: Schwarz und Natur
  • Temperaturbereich: -40C bis 85C
  • Dorn- und Mutterstück werden separat verpackt und verkauft.


Seriennummer: SRK0015

Einrastnieten ‒ Dornstück/Mutterstück zum Einschieben

Zweiteilige Druckbefestigungsclips mit Dornstück und Mutterstück, die zusammengedrückt werden, um zwei flache Platten zusammenzuhalten. Die zwei Nieten haben Zähne, die für eine schnelle und einfache Befestigung ineinandergreifen und auf beiden Seiten für eine glatte Optik sorgen. Die Befestigungslösung ist aus Nylon 6/6. Beide Teile der Befestigung verfügen über eine niedrige Kopfhöhe.

  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.

Einrastnieten ‒ Mutterstück/Dornstück - Verzahnung

Unsere SchnappbefestigungSchnappbefestigungen bieten eine Option aus Nylon 6/6, eine Option aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und eine LDPE-Option mit einem Clip aus Polypropylen (PP).

Die Nietbaugruppe besteht aus einem Dornstück und einem Mutterstück. Das Dornstück wird das Mutterstück eingeklinkt; die einzelne Baugruppe wird verwendet, um zwei Oberflächen miteinander zu verbinden. Diese Nietenbaugruppe ist die ideale Wahl für gewellte Platten.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Farben: Natur, Schwarz, Weiß und High Clarity (Transparent).


Seriennummer: SR1990

Fixierringe

Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Hebelschluss mit Halter

Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

Hebelspannverschluss mit Halter

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Hebelspannverschlüsse

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder und Halter

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

Palettenfüße

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Schlossgriffe

Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Schlüsselanhänger

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

Schnappringe - Nylon

Unser Sortiment an Schnappringen besteht aus Nylon und ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Schnappringe und Schnappring-Unterlegscheiben. Wird häufig in Kombination mit Verzahnnieten verwendet (allgemein bekannt als zweiteilige Rastnieten), wenn das kompatible Loch einen Durchmesser von 5,5 mm hat.

Wenn Schnappringe, auch Zahnscheiben genannt, mit Verzahn-Nietclips verwendet werden, vergrößert sich der Befestigungsbereich, so dass die volle Befestigungslänge der Niete genutzt werden kann. Diese Kombination ist ideal für die Verbindung sehr dünner Anwendungen.

Die Schnappring-Unterlegscheibe, auch Zahnunterlegscheibe genannt, kann sowohl mit einem Schnappring als auch mit einer Verzahnniete verwendet werden - dies führt zu einer größeren Oberflächenunterstützung für weichere Materialien und für größere Lochgrößen. Diese Kombination ist für rotierende Anwendungen geeignet.

  • Betriebstemperatur: - 40 C bis 85 C
  • Erhältlich in verschiedenen Farben: Natur, Schwarz, Gelb, Blau, Grau und Rot.

Spannbügelverschluss und Schließblech

Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.

Spezialverschlüsse

Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke sind unterschiedliche Cut-Outs erforderlich.

Staubkappen

Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.

Stellplatten

Die Stellplatten in dieser Produktreihe werden zur sicheren Positionierung von Drehriegeln verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.

Verzahnnieten

Verzahnnieten sind farbige Einrastbefestigungen aus Kunststoff, die eine Montage mit zwei Nieten erfordern. Schnappen Sie die beiden identischen Verzahnnieten einfach zusammen, um eine einzige Verbindung für Ihre Anwendung herzustellen. Diese einfach zu verwendeten Nieten erfordern keine Werkzeuge für die Installation, wie z. B. Schrauben.

Verzahnnieten können mit Schnappringen und Sicherungsring-Unterlegscheiben verwendet werdentarget="_blank" , wenn das kompatible Steckloch über einen Durchmesser von 5,5 mm verfügt.

In Kombination mit einem Schnappring eignet sich die Niete für sehr dünne Anwendungen. Darüber hinaus können Verzahnnieten mit Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, die als spezielle Dämpfungsunterlegscheibe fungiert und eine höhere Oberflächenunterstützung für die Verzahnniete bietet.

  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Optionen mit und ohne Schlitz sind verfügbar
  • ‌Betriebstemperaturen: - 40 C bis 85 C
  • Materialien: Polycarbonat (PC), Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen mit geringer Dichten (LDPE)
  • Farben: Schwarz, Blau, Grau, Rot, Transparent, Weiß und Gelb