Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Feststehend Lastausrichtung oben Preisschildklammern

 (25 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Eckscharniere - mit festem Stift

Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

Fixierringe

Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Hebelschluss mit Halter

Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

Hebelspannverschluss mit Halter

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Hebelspannverschlüsse

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder und Halter

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

Kugelrollen ‒ Eurokugeln

Typische Anwendungen dieser Euro-Kugelrollen für mittlere Belastung sind z. B. Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme und Maschinentische. Die Euro-Kugelrollen verfügen über eine besonders verstärkte Lagerschale mit einem Schmutzaustrittsloch und einer Dichtung aus Wollfilz. Zu befestigen mit den Befestigungsclips von Essentra.

Seriennummer: SR6422

Kugelrollen ‒ federbelastet

Schneidmaschinen, Pressen und Formmaschinen sind nur ein paar der Anwendungen, bei denen federbelastete Kugelrollen verwendet werden können. Die Walze einer Presse kann beispielsweise über federbelastete Kugelrollen verfügen. Wenn die Presse in Betrieb ist, wird die Feder zusammengedrückt, die Kugelrolleneinheit sinkt unter die Oberfläche und das Werkstück bleibt auf einer stabilen Fläche liegen. Im Falle der Druckentlastung heben sich die Kugelrolleneinheiten, die Kugelrollen können sich wieder bewegen und das Werkstück kann einfach entfernt werden.

Kugelrollen ‒ mini

Mini-Kugelrollen sind geeignet für Anwendungen wie Messgeräte, Führungen für kurze lineare Bewegungen (z. B. Fotokopierer-Schlitten), Transport von Material in Reinräumen und Miniaturmechanismen. Sie sind durch eine Edelstahlschraube befestigt und können mit gerader oder schräger Abdeckung geliefert werden.

Seriennummer: SR6421

Kugelrollen – Hevi-Load

Hevi-Load-Kugelrollen sind nach präzisen Standards gestaltet und gefertigt. Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Kugelgrößen mit einer Tragfähigkeit von 35 kg bis 1000 kg. Alle Hevi-Load-Kugelrollen sind gegen Korrosion geschützt und schwarz beschichtet.

Kugelrollen – Niederprofil

Das Essentra-Sortiment an Kugelrollen mit Niederprofil verfügt über eine Flanschbefestigung und ein Schmutzaustrittsloch. Geschmiert, also kein weiterer Wartungsbedarf. Mit Kugellagern aus Carbonstahl, Nylon und Edelstahl erhältlich.

Kugelrollen – mittlere Belastung

Kugelrollen für mittlere Belastung sind korrosionsbeständig und mit einer Schmutzaustrittsöffnung ausgestattet; Wollfilzdichtung für maximale Effizienz. Sie verfügen über eine große tragende Kugel, die auf vielen kleinen Kugeln aufliegt, welche in einer Halbkugel eingefasst sind.

Sie haben eine große Auflagefläche, die für mehr Stabilität sorgt, und können in der Fracht- und Gepäckabfertigung, an Fließbändern und bei der Maschinenbeladung sowie bei Schiebetürsystemen und Maschinentischen eingesetzt werden. Werden häufig in der Schwerindustrie eingesetzt, z. B. in der Fertigung, der Automobilindustrie und der Schifffahrt.

  • Material: Zink, Stahl, Edelstahl
  • Farbe: Natur

Kugelrollen – starke Belastung

Kugelrollen in der schweren Ausführung sind geeignet für hohe Belastungen und bieten eine längere Betriebsdauer. Sie verfügen über eine Dichtung und ein Schmutzaustrittsloch für maximale Effizienz und reibungsloses Funktionieren.

Seriennummer: SR6454

Palettenfüße

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

Preisschildklammer ‒ Klammern

Preisschildklammern werden mit anderen Point of Purchase-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Standard-Clips, Butterfly-Clips und Visitenhalterclips eignen sich für eine Vielzahl von Größen und Anwendungen.

Preisschildklammer ‒ Sockel

Sockel für Preisschildklammern werden mit anderen POP-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Diese Sockel sind in freistehender, Klebe- oder Magnetausführung für eine Reihe von Umgebungen erhältlich.

Preisschildklammer ‒ Verbindungsstücke

Verbindungsstücke für Preisschildklammern werden mit anderen Point of Purchase-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Diese Verbindungsstücke sind in flexibler oder fixer Stangenausführung in verschiedenen Größen für Ihre Anwendung erhältlich.

Preisschildklammer ‒ vormontiert

Vormontierte Preisschildklammern halten Point of Purchase-Materialien zur Präsentation fest. Verschiedene Clips an einem der Enden und diverse Verbindungen bedeuten, dass diese Komponenten Printmaterialien in verschiedenen Stärken in einer Vielzahl von Umgebungen halten können.

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Schlossgriffe

Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Schlüsselanhänger

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

Spannbügelverschluss und Schließblech

Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.

Spezialverschlüsse

Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke sind unterschiedliche Cut-Outs erforderlich.

Staubkappen

Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.

Stellplatten

Die Stellplatten in dieser Produktreihe werden zur sicheren Positionierung von Drehriegeln verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.