Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten sehr effektiv. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.
Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu den geflanschten Führungswagen, aber die sich bewegende Komponente in der Anwendung kann nur oben auf dem Führungswagen montiert werden.
Da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen, können sie bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Luft- und Raumfahrt, Maschinen, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.
Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Edelstahl sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten besonders nützlich. Sie kommen bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, bei denen Linearbewegungen gesteuert und unterstützt werden. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.
Aufgrund seiner geringen Reibung bietet dieses ungeflanschte Design eine größere Kontaktfläche mit der Lineargleitführung und sorgt damit für erhöhte Stabilität und Präzision bei Bewegungsabläufen. Das Fehlen von Flanschen ermöglicht zudem mehr Flexibilität in puncto Platzbedarf und Einsatzort. Die Kugelkäfige in den Führungswagen ermöglichen einen wesentlich größeren Parallelismus und Montagebasis-Höhenversätze, um erhebliche Fehlstellungen zu korrigieren, und erlauben es den Führungswagen, von der Schiene abgenommen zu werden, ohne dass dabei Kugeln verloren gehen.
Die Struktur ist äußerst korrosionsbeständig, was sie ideal für die Verwendung in Umgebungen mit Feuchtigkeit, Chemikalien und extremen Temperaturen macht. Temperaturbeständig von -20 C bis +120 C. Sie können bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.
Diese ungeflanschten Führungswagen mit niedrigem Profil sind Linearwellen, die für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen verwendet werden. Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit. Der vierreihige Kontakt mit der passenden Schiene bietet die gleiche Tragfähigkeit, ungeachtet der Tatsache, ob die Last auf den Führungswagen drückt oder daran hängt.
Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden. Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben, wenn der Führungswagen unabsichtlich die Schiene verlässt.
Die Führungswagen werden auf Blindblöcken geliefert, die an die Kante der Schiene angenähert werden, auf die sie während der Installation aufgesetzt werden sollen. Lassen Sie den Führungswagen von dem Blindblock auf die Schiene gleiten, um sicherzustellen, dass nichts beschädigt wird. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Spezialausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.
Diese ungeflanschten Führungswagen mit niedrigem Profil sind Linearwellen, die für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen verwendet werden. Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit. Der vierreihige Kontakt mit der passenden Schiene bietet die gleiche Tragfähigkeit, ungeachtet der Tatsache, ob die Last auf den Führungswagen drückt oder daran hängt.
Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden. Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben, wenn der Führungswagen unabsichtlich die Schiene verlässt.
Das niedrige Profil bietet eine noch kleinere Kompaktlösung im Vergleich zu ungeflanschten Standard-Linearführungswagen. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Spezialausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.
Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.
Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.
Bolzen aus Edelstahl für die Verwendung mit Gabelköpfen.
Diese Gabelkopfbolzen sind zylinderförmige Bolzen mit einem flachen Kopf an einem Ende. Sie sind dazu gedacht, in die Löcher eines Gabelgelenks zu passen und eine Drehverbindung herzustellen, die Winkelbewegungen und Anpassungen ermöglicht.
Sie bieten hervorragende Festigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Das zylinderförmige Design ermöglicht eine einfache Anbringung in den Löchern und Rotation des Gegenstücks. Gleichzeitig bietet der flache Kopf einen Anschlag während der Installation.
Das Design ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen, Modifizieren oder Austauschen des Bolzens, je nach Bedarf. Sie kommen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen bei Lenkgetrieben, Aufhängungssystemen und Kontrollmechanismen zum Einsatz.
Drehfedern sind ideal zum Speichern und Freisetzen von Energie oder um einen Druck über eine kurze Entfernung aufrecht zu erhalten. Sie sind mit Rechts- und Linksausrichtung und mit unterschiedlichen Schenkelwinklen erhältlich. Aus Edelstahl 302.
Diese ABS-Plastikgehäuse sind komplett mit einer 22 mm Betätigung und Kontaktblock ausgestattet und erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65. Wasserdicht, öldicht und korrosionsbeständig. Die Kontakte sind SPST bei 10 Ampere 600 VAC sockelmontierte Kontakte mit Schraubklemmen. Die Aussparungslöcher für die Leitung sind 13/16 Zoll. UL/CSA/CE.
Diese federbelasteten Start-Stopp-Drucktastenschalter sind mit 10 Ampere bei 600 VAC eingestuft, mit fingersicheren Schraubklemmen. Sie erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65, sofern sie ordnungsgemäß installiert sind, und sind zudem öl- und wasserdicht. UL/CSA/CE-Zulassung.
Das Schalterzubehör umfasst Ersatzteile und Zubehör für unsere Drucktastenschalter.
Gasfeder-Anschlussstücke werden zur Befestigung von Gasfedern verwendet. Es stehen drei verschiedene Befestigungsausführungen zur Verfügung.
Diese Gasdruckfeder-Befestigungsplatten sichern die Gasdruckfedern an der Konstruktion, an der sie eingesetzt werden sollen.
Wegen ihrer hohen Koerzitivkraft eignen sich Ferritmagnete für unterschiedlichste Anwendungen. Diese runden Scheiben sind auf einer Seite mit Multipolen magnetisiert. Sie können in Reedschaltern eingesetzt werden, in Haltegeräten wie Topfmagnete, Sicherheitssystemen, audiovisuellen Systemen und vielen anderen Anwendungen. Das Sortiment umfasst zwei Typen: eine Standard-Scheibe und zum anderen einen Ring mit einer 5 mm großen Senkbohrung.
Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.
Unsere Auswahl an blockierbaren Gasfedern enthält Sicherheits-Gasdruckfedern und Blocklift-Gasdruckfedern. Diese Federn eignen sich ideal für Anwendungsbereiche, bei denen die Bewegungssteuerungsanpassungen Komfort und Sicherheit sogar in blockierter Position erfordern. Sie werden normalerweise im medizinischen Bereich, in Labors, in der Automobilindustrie sowie für Möbel und Industrieanlagen beim Öffnen, Schließen, Kippen oder Dämpfen verwendet.
Sicherheitsgasfedern sind mit einem Stutzen versehen. Damit sind separate Sicherheitstangen in kritischen Hubarbeitsvorgängen nicht mehr erforderlich. Wenn sie voll ausgefahren sind, verriegeln sie formschlüssig – das schützt den Bediener vor Verletzungen im Fall von Überlast oder Fehlbedienung. Der Stutzen sollte aktiv gedrückt werden, um die Sperre aufzuheben und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Sie bieten ein unabhängiges, wartungsfreies Angebot und werden paarweise ausgeliefert. Die Stange wird aus Stahl gefertigt und die Verbindungsstücke sind aus Polyamid und Stahl.
Blocklift-Federn sind ähnlich wie herkömmliche Gasdruckfedern, enthalten jedoch ein spezielles internes Verschlussventil, das ihnen ermöglicht, in jeder Position zu verriegeln. Dieser Schließmechanismus ermöglicht nur der Feder ein Bewegen, während der Verschlussstift, der sich am Ende der Kolbenstange befindet, hinuntergedrückt wird. Typische Anwendungsbereiche für Blocklift sind: Höhen- und Winkeleinstellung von Sitzen in Flugzeugen, Bussen, Zügen oder anderen speziellen Transportmöglichkeiten. Sie verfügen zudem über eine kontrollierte Einstellung für Krankenhausbetten, Physiotherapietische und Rollstühle plus Höheneinstellung für Tische. Erhältlich in Carbon und Edelstahl. Kann mit einer Hand bedient werden.
Gasdruckfedern mit einstellbarem Druck werden in Branchen wie der Medizin- und Labortechnik, der Möbel-, Automobil- und Anlagentechnik zum Öffnen, Schließen, Kippen und Dämpfen eingesetzt. Diese Federn lassen sich ohne zusätzliche Berechnungen exakt auf den jeweiligen Bedarf einstellen, lediglich die Entgasung erfolgt nach Maßgabe der gewünschten Spezifikation.
Gasdruckfedern mit festgelegtem Druck eignen sich für den Einsatz bei Anwendungen wie Zugangsklappen, Hauben, Deckeln und Lukenabdeckungen. Die Gasdruckfedern sind eigenständige Einheiten, deshalb ist keine äußere Stromquelle erforderlich.
Geflanschte Bronzemuttern sind ein wichtiger Teil von Leitspindel-Baugruppen und kommen häufig in Linearantriebssystemen zum Einsatz. Sie sind für manuelle oder motorisierte Anwendungen bei niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung konzipiert und haben eine glatte Oberfläche, die den Verschleiß der Leitspindel reduziert.
Extrem langlebig, mit einem gewissen Grad an Selbstschmierung. Das Bronzematerial sorgt für eine zuverlässige Leistung und macht sie zu einer beliebten Wahl für Leitspindel-Baugruppen.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Geflanschte Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Geflanschte Spindelmuttern sind eine essentielle Komponente von Kugelgewindetriebe-Baugruppen. Sie sind präzisionsgefertigte, mechanische Komponenten, die in Linearantriebssystemen zum Einsatz kommen. Wie der Name schon sagt, verfügen diese Muttern über einen Flansch, d. h. einen flachen, vorstehenden Rand, der zusätzlichen Halt bietet und die Montage vereinfacht.
Sie werden zusammen mit Kugelgewindetrieben verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Kugellager in der Mutter rollen entlang des Kugelgewindetriebes, während er sich dreht, was für einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf sorgt. Der Flansch verfügt über eine enge Toleranz, was für ein minimales Spiel und hohe Präzision und Genauigkeit sorgt.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Bitte beachten Sie, dass sich bei Entfernen der Spindelmutter aus der Hülse die Kugeln aus dem Lager lösen können, was die Spindelmutter unbrauchbar macht.
Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.
Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.