Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(16 Produktgruppen)
Abdeckkappen, in unterschiedlichen Materialien und Farboptionen erhältlich. Diese strapazierfähigen Abdeckungen sind zum Abdecken von Schraubköpfen konzipiert und ideal für dekorative Zwecke. Bei einer Vielzahl von Anwendungen bieten sie einen ausgezeichneten Schutz vor dem Eindringen von Schmutz.
Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Abdeckung der Antriebswelle und der umliegenden Lager vor Öl und diversen Chemikalien verwendet.
Erhältlich in verschiedenen Materialien: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und flexibles Polyvinylchlorid (PVC). Die PVC-Variante ist außerdem reiß- und spaltfest.
Unser Sortiment entspricht DIN 748, IEC 600-72 und ISO R775.
Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche. Sie bieten nicht nur Schutz vor Beschädigungen und dem Eindringen von Schmutz, sondern auch ein sauberes Finish, um den Look abzurunden. Verschiedene Materialien und Farben sind für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.
Unser Sortiment an flexiblen Endkappen für hohe Temperaturen ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind. Diese Flexicaps sind langlebig und damit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch ihr attraktives Aussehen aus Vinyl eignen sie sich besonders gut für fertige Anwendungen.
Hergestellt aus flexiblem PVC (90 Shore) in Gelb, das Betriebstemperaturen von bis zu 210C standhält. Diese extrem biegsamen Kappen bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und sind eine wirtschaftliche Lösung für den einmaligen Gebrauch. Typische Anwendungen sind: Pulverbeschichtung, E-Beschichtung, Galvanisierung und allgemeine Lackierstraßen. Das speziell formulierte PVC ist unempfindlich gegen Witterung, Oxidation, Öle und Feuchtigkeit.
Flexible Hochtemperaturkappen mit einem ergonomischen Design mit Zuglasche für einfaches Aufsetzen und Entfernen. Geeignet für Anwendungen mit oder ohne Gewinde.
Das einzigartige Design ermöglicht die Kompatibilität mit unterschiedlichen Anwendungen und Gewindegrößen, einschließlich Metrisch, UNF und BSP. Das Sortiment umfasst Optionen mit einem sechsseitigen Design.
Unsere Kappen für Innensechskantschrauben sind in einer Vielzahl von Formen und Materialien erhältlich, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Die häufigste Anwendung ist im Innern von USV-Anlagen und Boxen (für eine unterbrechungsfreie Stromversorung), wenn Hochspannungskabel eng an Metallschraubköpfen vorbeiführen, was bei begrenztem Platzangebot passiert. Die Kappe kann angewendet werden, um Interferenzen zwischen den beiden zu vermeiden, weil der Schraubenkopf isoliert werden muss. Diese Kappen können auch zum Schutz vor Staub und Schmutz verwendet werden. Unser Sortiment wird in Grau, Weiß und Schwarz angeboten und ist aus Silikon und LDPE hergestellt.
Kappen mit Abreißlasche sind eine Standardlösung, die es Ihnen ermöglicht, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen, ohne dass es zu den üblichen Zeitverzögerungen kommt.
Kappen mit Abreißlasche sind schnell anzubringende und schnell zu entfernende Verschlüsse. Als schnelle Lösung lassen sie sich bei einer Vielzahl von Anwendungen leicht anbringen und abnehmen, z. B. bei kritischen Hydraulikschläuchen und -rohren, die Öle und andere Flüssigkeiten in Fahrzeugen und Maschinen transportieren. Das macht sie zu einer idealen Wahl für die spezialisierte Fahrzeugindustrie und andere Automobil- und Fertigungssektoren.
Kappen mit Abreißlasche sind auch nützlich beim Schutz von Rohr- und Schlauchenden während des Transports und der Lagerung. Sie schützen die Teile vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Formen des Eindringens. Diese Kappen sind äußerst vielseitig und ideal für eine Reihe von Anwendungen und verschiedene Gewinde, einschließlich BSP, GAS, UNF, JIC und NPT.
Die aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigten Kappen verfügen über eine einfache Abreißlasche für eine schnelle Freigabe und ein schnelles Entfernen. Da sich die Abreißlasche leicht von der Hydraulikleitung abziehen lässt, wird der Entfernungsprozess beschleunigt. Ziehen Sie einfach an der Lasche, um die Kappe zu öffnen und abzureißen.
Das LDPE-Material ist robust und flexibel. Sie bieten viele der Vorteile von PVC-Verschlüssen, wie Integrität und Sauberkeit.
Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Runde Standard-Endkappen sind eine vielseitige Option zum Schutz von Rohrenden während des Transports, des Lackiervorgangs oder am fertigen Produkt. Diese LDPE-Kappen können auf Rohren, Schläuchen oder Stangen verwendet werden. Sie sind entweder in rot oder naturfarben erhältlich und es gibt drei Formen, von kurz bis lang. Längere Kappen sind ideal für größere Anwendungen. Diese Kappen lassen sich einfach durch Aufdrücken auf die Anwendung anbringen und können nach dem Entfernen wiederverwendet werden.
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für Endspitzenprofile, wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses. Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.
Diese Serie bietet verschiedene Optionen, darunter eine Serie mit Flanschdesign und einer internen Dichtung, die für einen sicheren Sitz sorgt, oder Optionen mit einer ergonomischen Fingerlasche zum leichteren Entfernen.
Diese Kappen lassen sich leicht anbringen. Um die bestmögliche Passform zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 Prozent kleiner sein als der Außendurchmesser des zu maskierenden Teils.
Unser Sortiment ist in verschiedenen Materialoptionen mit unterschiedlichen vorteilhaften Eigenschaften erhältlich. Silikon ist ein hochwertiges Abdeckmaterial mit hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. EPDM ist eine kostengünstigere Materialoption mit geringerer Hitzebeständigkeit. Sowohl Silikon als auch EPDM können mehrfach verwendet werden. Weich-PVC hingegen ist eine wirtschaftlichere Lösung, die ebenfalls chemikalienbeständig ist, eine geringere Hitzebeständigkeit aufweist und für den einmaligen Gebrauch gedacht ist.
Runde Standard-Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Erhältlich in PVC oder LDPE mit unterschiedlicher Weichheit des Produkts für verschiedene Anwendungen. Die Abschlusskappen sind auch in Rot, Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Konische runde Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Das konisch zulaufende Profil ist in PVC erhältlich und ermöglicht eine größere Stabilität in der Anwendung. Die Abschlusskappen sind auch in Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Diese runden Vinyl-Endkappen zum Aufschieben sind aus flexiblem PVC hergestellt und können für einen guten Sitz über größere Abmessungen gedehnt werden, ohne zu reißen oder zu splittern. Durch die ansprechende glänzende Oberfläche eignet sich dieses Produkt ideal als dekorative Endkappe. Unser Sortiment wird in schwarzen und roten Farboptionen angeboten.
Eine Reihe von Schutzkappen, die für Ringstutzen-Verbindungen entwickelt wurden. Sie bieten eine externe Montageabdeckung während der Lagerung und des Transports, um die Verbindung vor dem Eindringen von Schmutz zu schützen. Unser Sortiment ist in zwei Materialoptionen erhältlich: flexibles Polyvinylchlorid (PVC) und Polyethylen mit hoher Dichte.
Die Optionen aus flexiblem PVC bieten einen wirklich passgenauen Sitz, der optimalen Schutz bietet. Das flexible Material ermöglicht ein schnelles Anbringen und Entfernen, was durch eine praktische Fingerlasche unterstützt wird.
Das härtere Material unserer HDPE-Optionen ermöglicht ein schnelles Anbringen, indem die Kappe einfach eingeklickt wird, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Geeignet für einen Temperaturbereich von einer Tiefsttemperatur von -30 bis zu einer Höchsttemerparatur von +80 Grad Celsius.
Unicap-Abdeckkappen und Unterlegscheiben sind dafür konzipiert, freiliegende Schrauben und Bolzenköpfe aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen abzudecken und zu schützen. Diese Kappen und Unterlegscheiben sind aufgrund ihres Materials korrosionsbeständig, abrieb- und stoßfest, wodurch sie für langfristigen Schutz und Langlebigkeit sorgen.
Darüber hinaus schützen sie vor Schmutz und sind einfach anzubringen und zu entfernen. Erhältlich sowohl mit niedrigem als auch mit hohem Profil. Einsatz im Bauwesen, für Möbel und Geräte.
Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Produktsortiment Kappen und Unterlegscheiben vorfinden, die getrennt verkauft werden, weshalb Sie beide Teile separat bestellen müssen.
Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.