Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Selbstklebend Einrastmontage

 (35 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Abstandhalter für Kabelstränge

Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.

Seriennummer: SR2120

Aufklebescheiben

Dies aus schwarzem Gummi hergestellten Aufklebescheiben sind selbstklebend und eignen sich für glatte und trockene Oberflächen. Sie sind rutschfest und hinterlassen beim Entfernen keine Abriebspuren.

  • Erhältlich in verschiedenen Durchmessergrößen
  • Entfernbar.


Seriennummer: SR1577

Dekorative Schraubenabdeckungen

Diese dekorativen Schraubenabdeckungen werden zur schnellen und einfachen Abdeckung von Schraubenlöchern verwendet. Sie haben eine klebende Rückseite und passen zu einer großen Farbpalette von Möbeloberflächen.



Seriennummer: SR1600

Dokumentenhalter

Dokumentenhalter bieten einen Ort zur Aufbewahrung von Unterlagen, die leicht zugänglich sein müssen, auf Maschinenabdeckungen, an elektrischen Schalttafeln und bei ähnlichen Anwendungen. Die Halter werden mit selbstklebenden Streifen zur schnellen Befestigung geliefert.

Flachbandkabelhalter, oben verschließbar

Flachbandkabelhalter zum Einrasten, mit Sperre sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Diese Kabelschellen sind oben verschließbar.

Flachkabelclip

Flachkabelclips können einfach eingeklickt werden und verfügen über eine Zuglasche zum schnellen und einfachen Lösen.

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.

Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.

Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.

Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.

  • Material: Gummi
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1361

Griffmulden ‒ zum Einrasten

Unser Sortiment an Griffmulden lässt sich leicht in die Montageöffnung einrasten. Das versenkte Profil bietet Sicherheit mit einer bündigen Position zum Türrahmen, ohne einen weniger wirksamen Handgriff zu bieten. Eine Auswahl an Materialien, Oberflächen und Größen machen dieses Sortiment zu einer perfekten Wahl für kleine und große Schränke oder Maschinenabdeckungen.

Seriennummer: SR5466

Horizontale Leiterplattenführungen

Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.

Seriennummer: SRRN

Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR1718

Kabelclips mit Abstandhalter

Kabelclips mit Abstandhalter stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Einsteckbasis erleichtert die Montage und der Verschlussclip sorgt für mehr Sicherheit.

Kabelclips mit offenem Halter

Flexible Kabelclips mit einem Halter zum einfachen Festklemmen von Kabeln, die bei Bedarf dennoch zugänglich sind. Erhältlich mit oder ohne Vinylbeschichtung.

Kabeldriller mit Abstandhalter

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..

Seriennummer: SR2051

Kabeldriller mit Befestigungssockel

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelhalter mit Klebe-/ Schraubbefestigung

Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.

Diese Kabelhalter sind zum Anschrauben oder selbstklebend erhältlich. Die selbstklebende Option verfügt über ein hochwertiges Klebeband auf der Rückseite.

Dank der runden Form sind diese Kabelhalter für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Kabelschellen - Druckbefestigung

Können zum Hinzufügen oder Entnehmen von Kabeln viele Male geöffnet und geschlossen werden. Mit großem konturiertem Sockel, der eine stabile Montage sicherstellt. Nylon 6/6

Kabelschellen - Kabelhalterung

Selbstsicherndes einteiliges Design. Sie sind schnell per Hand zu montieren. Es sind viele Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser in unterschiedlichen Farben/Materialien erhältlich.

Kabelschellen ‒ Abstandhalter, seitliche Öffnung

Abstandhalter-Kabelschellen mit seitlicher Öffnung halten Kabel sicher an ihrem Platz. Sie verfügen über eine gewölbte Basis, die Stabilität bietet und das Loch vollständig abdeckt.

Die Kabel werden bei Anwendungen mit begrenztem Platz seitlich in die Schelle eingelegt. Die unterschiedlichen Abstandhalterhöhen heben die Kabel weg von anderen Komponenten.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0

Kabelschellen ‒ Doppel-Halb-U, zum Einrasten

Niedriges Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Hilfreich zum Leiten von zwei parallelen Kabelbündeln. Rastet schnell in ein Loch von 0,125 Zoll einer Platte von 1/16 Zoll ein. UL-Klassifizierung #E71558. Verfügbar in drei verschiedenen Größen zur Aufnahme von Bündeln von 1/8 Zoll, 3/16 Zoll und 1/4 Zoll. UL94 V-2 Nylon 6/6, natur

Kabelschellen ‒ Duale Kabel- und Schlauchhalter

Duale Kabel- und Schlauchhalter bieten den Vorteil, dass ein Schlauch/Rohr/Kabel von 25,0 mm sowie zwei kleinere Bündel von 6,0 mm getrennt voneinander geführt werden können.

Sie werden zur Befestigung von Kabeln/Rohren/Schläuchen auf einer Platte4 mit einer Buchse mit Widerhaken verwendet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2.

Kabelschellen ‒ Einrast-/Klebebefestigung, Abstandhalter, ineinandergreifend

Ineinandergreifende Zentrierungsclips verfügen über einen Schnappverschluss oder eine Klebebefestigung und die beiden Seiten des Clips schließen sich zusammen, um das Kabel an seinem Platz zu halten. Erhältlich in schwarz und natur. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelschellen ‒ Halb-U, zum Einrasten

Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.

Kabelschellen ‒ Schraub-/Klebebefestigung, mit Band und Befestigungsschnalle

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Material: PA Farbe: Schwarz, Grau Series Code:

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Kabelbaum

Diese Kabelschelle hat eine Tannenbaumbefestigung und wird einfach mithilfe eines auf dem Befestigungskopf gesetzten 6-mm-Sechskant-Steckschlüssels in der Montagebohrung angebracht. Die Schelle ist lösbar und wiederverwendbar, um eine Fehlerbehebung zu erleichtern.

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

  • von 2