Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(15 Produktgruppen)
Wegen ihrer hohen Koerzitivkraft eignen sich Ferritmagnete für unterschiedlichste Anwendungen. Diese runden Scheiben sind auf einer Seite mit Multipolen magnetisiert. Sie können in Reedschaltern eingesetzt werden, in Haltegeräten wie Topfmagnete, Sicherheitssystemen, audiovisuellen Systemen und vielen anderen Anwendungen. Das Sortiment umfasst zwei Typen: eine Standard-Scheibe und zum anderen einen Ring mit einer 5 mm großen Senkbohrung.
HLK-Scharniere sind hochbelastbare, frei schwingende Scharniere, die sich ideal für große, bündig abschließende Türen eignen. Sie eignen sich für Klimaanlagen, Schaltschränke und Maschinentafeln. Dieses Sortiment bietet eine Auswahl an Designs und Materialien, zur Erzielung des gewünschten ästhetischen Erscheinungsbilds, und passend für die jeweilige Umgebung und Anwendungsanforderungen. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Diese flächenbündigen Scharniere werden mit einem Gewindebolzen auf einer Seite und Senkschrauben auf der gegenüberliegenden Seite montiert. Das Sortiment an oberflächenmontierten Scharnieren, die auch als Abstandsscharniere bezeichnet werden, ist in verschiedenen Materialien erhältlich, um eine Lösung für die meisten Anwendungen zu bieten.
Seriennummer: SR5507
Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
Seriennummer: SR5506
Diese LDPE-Kreuzschlitzschraubenkappen werden zum Verbergen und Schützen von exponierten Kreuzschlitzschrauben (Phillips) vor Staub, Schmutz und Beschädigungen verwendet. Unser Sortiment umfasst mehrere Farboptionen; Weiß, Schwarz und Variationen von Braun.
Seriennummer: SR1806
Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1535
Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben.
Rastscharniere sind Drehmomentscharniere, bei denen alle 30 Grad Rasteinstellungen vorgenommen werden können, sodass Platten ohne Hilfskomponenten positioniert und gewartet werden können. Das Drehmoment ist werksseitig vorgegeben und kann vom Benutzer nicht geändert werden. Die Scharniere sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt und für eine ästhetisch ansprechende Gestaltung stehen verschiedene Oberflächen zur Auswahl. In verschiedenen Drehmomentwerten erhältlich.
Diese Scharniere mit konstantem Drehmoment halten Türen oder Platten in Position, sodass eine Gasdruckfeder oder Deckelstütze überflüssig wird. Der Drehmomentwert ist auf einen bestimmten Wert fixiert, sodass während der gesamten Lebensdauer keine Einstellungen erforderlich sind. Das Sortiment umfasst Scharniere aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen festen Drehmomentwerten, einschließlich Rastscharniere.
Selbstklebende Puffer bieten Dämpfung und Schutz für eine Reihe von Oberflächen in vielen Anwendungen.
Das Sortiment umfasst schwarze Klebescheiben mit einseitigem Schaumstoff, der rutschfeste Eigenschaften hat. Erhältlich in Viererpackungen, die sich entweder auf einer Rolle oder auf einem Pad befinden, sind diese vielseitigen Scheiben so konzipiert, dass sie auf vielen Oberflächen eine feste Haftung gewährleisten, darunter: Wellpappe, Spanplatten, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen.
Ebenfalls enthalten sind Anti-Rutsch-Pads, die aus PE-Schaumklebeband bestehen und eine silikonbeschichtete Papierabdeckung haben. Sie eignen sich für Anwendungen bei Temperaturen von -29 C bis 66 C.
Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.
Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.
Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Topfmagnete sind ideal zur Nutzung in Fixierungsanwendungen wie POS-Displays, Ausstellungsstücken oder Aufnahmevorrichtungen. Unsere Topfmagneten sind in zahlreichen Größen und Fixierungsstilen erhältlich.
Unverlierbare Schrauben sind sichere Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden, was Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen bietet. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt, da diese Schrauben fest an ihrem Platz bleiben und sich nicht von der Baugruppe lösen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz.
Das Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Senkkopf und Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie der Anforderungen von ISO 1207, denen zufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.
Die Schrauben sind aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz.
Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.