Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(79 Produktgruppen)
Anti-Vibrationsstopfen sind ideal für BSP-Hydraulikanschlüsse. Dank der Einkerbungen am Gewinde verhindern unsere Anti-Vibrationsstopfen, dass sich die Teile während der Bewegung lösen. Diese Hydraulikstopfen sind in einem transparenten Farbton hergestellt, was eine einfache Inspektion der montierten O-Ringe ermöglicht.
Seriennummer: SR6112
Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Zu den Anwendungsbereichen gehören: Versandcontainer, Frachtcontainer, Lastwagen, Fahrzeugtüren von Sattelaufliegern und Bahnfracht.
Diese Bolzenplomben verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der die Plombe an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird. Wenn sie eingerastet ist, lässt sie sich nur um 180 Grad drehen. Diese Plomben verhindern sog. High-Speed-Spinning-Angriffe. Das Bolzensiegel ist außerdem mit einem Etikett versehen.
Das Sortiment umfasst verschiedene Optionen, darunter beschichtete und unbeschichtete Bolzen. Der beschichtete Bolzen ist mit einer zusätzlichen Lackschicht versehen, die ihn vor Spänen und Beschädigungen schützt. Die Bolzenplombe besteht aus hochwertigem ABS-Material, das stoßfest ist und auch Anzeichen von Manipulationen anzeigt.
ISO 17712:2013 (nur bei beschichteten Stiften) und C-TPAT-konform.
Zum Installieren;
1. Stift in den Zylinder stecken
2. Plombe nach unten drücken
3. Zum Entfernen einen Bolzenschneider (separat erhältlich) verwenden.
HDPE-Dichtungskappen mit Gewinde werden bereits erfolgreich in der Automobil-, Fluidtechnik- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Eine Handmontage wird empfohlen, obwohl der Sechskantkopf ein Anbringen und Entfernen der Kappe mit einem Spanner oder einem Steckschlüssel bei niedrigem Drehmoment erlaubt. Die Kappe ist mit einer Innendichtung aus Neoprengummi ausgestattet, um Flüssigkeitsleckagen zu begrenzen. Geeignet für BSP/GAS-Gewinde. Unser Sortiment ist in Gelb verfügbar, mit zahlreichen Größenoptionen.
Series Code: SR1126
Diese PE-Dichtungskappen mit UNF-Gewinde schützen und begrenzen Flüssigkeitsleckagen. Sie sind lösemittelbeständig und verringern mögliches Abscheren. Eine Neoprendichtung begrenzt Flüssigkeitsleckagen und der Sechskantkopf kann mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel bei niedrigem Drehmoment angezogen werden, aber das Anziehen per Hand wird empfohlen. Unser Sortiment ist in Gelb oder Rot erhältlich. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an metrischen Dichtungskappen sowie für unsere Auswahl an Dichtstopfen mit Gewinde.
Series Code: SR1126
Die gelben PE-Dichtungskappen mit metrischem Gewinde sind mit einer innenliegenden Dichtungsscheibe aus Neoprengummi ausgestattet, um Verunreinigungen durch Ablagerungen und das Eindringen von Partikeln zu beschränken. Sie sind zum Schutz von metrischen Gewinden geeignet. Obwohl das Anziehen per Hand empfohlen wird, kann die Kappe mit einem Schraubenlüssel oder Steckschlüssel bei niedrigem Drehmoment angebracht und entfernt werden. Unser Sortiment ist in unterschiedlichen Größen verfügbar, passend für Ihre Anforderungen.
Series Code: SR1126
Drehknöpfe mit Markierungen sind ideal für Anwendungen, bei denen eine feine und präzise Positionsjustierung erforderlich ist. Diese Knöpfe haben einen ergonomisch geformten gerändelten Rand und eine Anzeigemarkierung für genaue Einstellung und Justierung.
Ein Sortiment von zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Festhalten rutschiger Materialien eignet. Sie bieten eine indikative Verplombung, die Anzeichen von Manipulation oder Bruch erkennen lässt, und können daher zur Verhinderung von Diebstahl beitragen. Die Plomben werden häufig zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Sie eignen sich für viele Anwendungen, auch für solche, die robuster sind. Das Sortiment umfasst verschiedene Typen, darunter auch solche mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen, wozu kein Werkzeug benötigt wird. Die Typenoptionen sind: AceLock, LightLock, PrimeLock und SentryLock.
PrimeLock ist eine kostengünstige, manipulationssichere Plombe mit integriertem Etikettenhalter. Sie verfügt über eine einteilige, variable Schlaufenkonstruktion mit einem einzigartigen, stacheligen Stiel, der den Halt der Plombe verbessert. Es gibt auch Optionen für seitlich abreißbare und lange Etiketten. Die längeren Etiketten sind ideal für den Barcode-Druck. PrimeLock wird in der Regel für die sichere Befestigung am Hals von Beuteln oder auf nicht rutschigen Materialien verwendet. Sie profitieren von einer schnellen Identifizierung der Informationen und einer einfachen Entfernung der Plombe, ohne dass ein Schneidewerkzeug erforderlich ist.
LightLock wurde speziell für die Kennzeichnung von Feuerlöschern nach der Prüfung entwickelt und zeichnet sich durch eine geringe Bruchlast aus, so dass es in Notfällen leicht zu entfernen ist. Hat eine einteilige, variable Konstruktion für eine niedrige Reißfestigkeit und ein dünnes, mit Widerhaken versehenes Siegelband (2,6 mm Durchmesser). Diese Plomben sind ideal für Anwendungen mit kleinen Plombenöffnungen. Die Farbcodierung ermöglicht eine einfache Identifizierung und sie lassen sich ohne Werkzeug entfernen.
AceLock ist eine vielseitige, zugfeste Plombe, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Sie ist einfach zu handhaben und erfordert kein Werkzeug zum Anbringen oder Entfernen. Die variable Schlaufe ist mit einem Verschlussmechanismus aus Acetal verstärkt, der die Sicherheit erhöht und vor Manipulationen durch Hitzeeinwirkung schützt. Verfügt außerdem über ein dünnes Siegelband mit Widerhaken (3,0 mm) und bietet seitliche Abreißmöglichkeiten. Ideal für robustere Anwendungen.
SentryLock ist eine vielseitig einsetzbare Plombe, die Sicherheit und Schutz vor Verlust bietet. Sie hat eine hohe Bruchfestigkeit und ein benutzerfreundliches Design zum seitlichen Abreißen. Das variable Schleifendesign ist mit einem Verriegelungsmechanismus aus Acetal verstärkt. Dieser Mechanismus profitiert auch von der Roll-Heat-Staking-Technologie. Die Plombe verfügt über Greifzacken am Stiel. Diese dienen dazu, die Hälse von Beuteln sicher zu verschließen und Manipulationen eindeutig nachzuweisen.
Hohe Bruchfestigkeit:8kg,12kg,20 kg und32kg
Ein Sortiment von Durchziehplomben mit glatten Bändern, die eine indikative Plombe bieten, die Anzeichen von Manipulationen oder Brüchen in einer Vielzahl von Anwendungen erkennen lässt. Die vorgestellten Produkte lassen sich leicht anbringen und auf den gewünschten Durchmesser spannen. Es sind verschiedene Arten von Plomben erhältlich, darunter solche mit längeren Anhängern und mit einer Abreißlasche, die sich schnell und einfach entfernen lässt. Diese Plomben haben eine variable Schlaufe mit einer Metallverschlussbacke. Zu den verfügbaren Typen gehören: JawLock, einschließlich der Mini- und Maxi-Versionen, SegureLock, TeraLock und SmoothLock.
JawLock ist eine vielseitige Plombe, die Anzeichen von Manipulationen erkennen lässt. Sie wurde speziell für kleine Banddurchmesser entwickelt und ist daher ideal für die Sicherung von Gegenständen mit einer kleinen Öffnung. Das dünne, runde und glatte Band (2,0 mm Durchmesser) hat eine seitliche Abreißfunktion und enthält ein Etikett in voller Größe mit viel Fläche für Kodierungen. Ideal für robustere Anwendungen. Lässt sich ohne Werkzeug entfernen.
SegureLock und SmoothLock sind benutzerfreundliche Optionen, die sich durch hochsichere, manipulationssichere Zugverschlüsse auszeichnen. Sie sind ideal für die Sicherung von Anwendungen wie z. B. Kuriersäcken. Sie verfügen beide über einen glatten Riemen mit Greifzinken am Stiel. Hohe Festigkeit:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg und45kg
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.
Exzenterhebel mit Innengewinde können ohne Werkzeug angebracht oder abgenommen werden und ermöglichen die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Beim Lösen des Griffs wird der Hebel gelöst und ein Festziehen oder Lockern ist möglich; der Bolzen mit dem Gewindeeinsatz bleibt dabei statisch.
Dieses Schließblech ist in Verbindung mit dem abschließbaren Muldenschloss, das durch Zuschlagen betätigt wird, erforderlich. Es besteht aus Stahl und ist verzinkt.
Flache Knöpfe haben eine kurvige Sanduhrform, die eine feste und gleichzeitig bequeme Grifffläche bietet. Diese langlebigen Knöpfe passen auf Gewinde und sind resistent gegen Öle, Kraftstoffe und Fette.
Unsere Float-on Rollen sind für den Einsatz unter nassen und trockenen Bedingungen konzipiert. Sie gewährleisten das reibungslose Bewegen von empfindlichen oder polierten flachen Materialien. Die Kugeln sind in zwei Material- und Farbvarianten erhältlich. Die rote Polyurethankugel (Shore A 90-95) ist strapazierfähiger. Der schwarze Gummi (Shore A 80-85) eignet sich für die meisten anderen Anwendungen. Die Höhe ist verstellbar, was sie sehr praktisch macht. Ist mit einem Bolzen aus glänzend verzinktem Stahl ausgestattet. Je nach Bedarf sind Ausführungen für eine rechts- oder linksseitige Ausrichtung erhältlich. Wird entweder vollständig oder teilweise montiert geliefert und ist auch in einer „Nur-Kugel“-Ausführung erhältlich.
Konische Flügelknöpfe mit Innengewinde bieten bei jeder Drehung eine gute Hebelwirkung und sind daher ideal für häufiges Festziehen und Lösen. Diese konischen Kunststoffknöpfe mit Stahleinsatz liegen gut in der Hand und sind langlebig.
Unsere Gasflaschenventilschützer, die in Zusammenarbeit mit großen europäischen Gasunternehmen entwickelt wurden, schützen industrielle Gasventile vor dem Eindringen von Staub und Schmutz. Die gelben LDPE-Gasflaschenventilschützer sind manipulationssicher und mit einer einzigartigen Luftklappe ausgestattet, sodass nach einem versehentlichen Öffnen des Ventils das sichere Freisetzen von Gas ermöglicht wird.
Seriennummer: SR1060
Diese PE-Gewindeschutzkappen werden bereits erfolgreich in der Automobil-, Fluidtechnik- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Sie schützen Gewindekomponenten vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung. Sie sind für BSP/Gas-Gewinde geeignet. Unser Sortiment ist in Gelb oder Rot sowie in unterschiedlichen Größen erhältlich, passend für Ihre Anwendungsanforderungen.
Seriennummer: SR1018, SRF0014, SRF0015
Diese PE-Gewindeschutzkappen werden bereits erfolgreich in der Automobil-, Fluidtechnik- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Sie schützen Gewindekomponenten vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung. Sie sind für UNF-/JIC-Gewinde geeignet. Unser Sortiment ist in Gelb oder Rot sowie in unterschiedlichen Größen erhältlich, passend für Ihre Anwendungsanforderungen. Vielleicht interessieren Sie sich für unser Sortiment an metrischen Gewindekappen.
Seriennummer: SR1018, SRF0015, SRF0014
Diese PE-Gewindeschutzkappen werden bereits erfolgreich in der Automobil-, Fluidtechnik- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Sie schützen Gewindekomponenten vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung. Sie sind für metrische Gewinde geeignet. Unser Sortiment ist in Gelb oder Rot sowie in unterschiedlichen Größen erhältlich, passend für Ihre Anwendungsanforderungen.
Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015
Gewindeschutzstopfen für BSP/Gas-Gewinde sind in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau weit verbreitet. Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der einfach zu greifen ist, und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unsere Gewindeschutzstopfen sind in UNF-, NPT-, metrischen und BSP/Gas-Gewinden erhältlich.
Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054
Gewindeschutzstopfen für NPT-Gewinde sind in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau weit verbreitet. Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der einfach zu greifen ist, und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unsere Gewindeschutzstopfen sind in UNF-, NPT-, metrischen und BSP/Gas-Gewinden erhältlich.
Seriennummer: SRK0083, SR5759
Gewindeschutzstopfen für UNF-Gewinde sind in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau weit verbreitet. Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der einfach zu greifen ist, und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unsere Gewindeschutzstopfen sind in UNF-, NPT-, metrischen und BSP/Gas-Gewinden erhältlich.
Seriennummer: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029
Gewindeschutzstopfen für metrische Gewinde sind in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau weit verbreitet. Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der einfach zu greifen ist, und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unsere Gewindeschutzstopfen sind in UNF-, NPT-, metrischen und BSP/Gas-Gewinden erhältlich.
Seriennummer: SR1002
Gewindeschutzstopfen mit breitem Flansch bestehen aus Nylon, sie nehmen Farbe auf, wodurch beim Entfernen des Stopfens Farbstücke bis auf ein Minimum vom Bohrloch ferngehalten und Verunreinigungen vermieden werden. Die Nitrildichtung schließt den Stopfen an die Passfläche an und ergibt eine wasserfeste Dichtung.
Seriennummer: SR5761
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.