Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Verriegelnd Gewindeschutz Rändelknöpfe

 (40 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Bolzenschutzkappen

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • It is used to protect BSP and UNF threads.
  • Designed with a small flange.
  • It increases protection against contaminants and limits wasted time during repetitive operations.
Material: PE Farbe: Natur Seriennummer: SR1380

Drehknöpfe - mit Markierung

Drehknöpfe mit Markierungen sind ideal für Anwendungen, bei denen eine feine und präzise Positionsjustierung erforderlich ist. Diese Knöpfe haben einen ergonomisch geformten gerändelten Rand und eine Anzeigemarkierung für genaue Einstellung und Justierung.

Endkappen ohne Gewinde

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Ezeplugs

Durch unser patentiertes Design der Ezeplugs zur schnellen Befestigung werden die Stopfen durch einfaches Einschieben an der richtigen Stelle platziert. Die LDPE-Stopfen wurden mit einer starken, flexiblen mittig oder seitlich angebrachten Zuglasche zur effizienten Entfernung ausgestattet, sie sind in 25 gängigen Gewindegrößen erhältlich.



Seriennummer: SR1055

Feststellriegel für Muldenschloss

Dieses Schließblech ist in Verbindung mit dem abschließbaren Muldenschloss, das durch Zuschlagen betätigt wird, erforderlich. Es besteht aus Stahl und ist verzinkt.

Flache Knöpfe

Flache Knöpfe haben eine kurvige Sanduhrform, die eine feste und gleichzeitig bequeme Grifffläche bietet. Diese langlebigen Knöpfe passen auf Gewinde und sind resistent gegen Öle, Kraftstoffe und Fette.

Flexible Endkappen ‒ Standard

Unser Sortiment an flexiblen Endkappen für hohe Temperaturen ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind. Diese Flexicaps sind langlebig und damit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch ihr attraktives Aussehen aus Vinyl eignen sie sich besonders gut für fertige Anwendungen.

Hergestellt aus flexiblem PVC (90 Shore) in Gelb, das Betriebstemperaturen von bis zu 210C standhält. Diese extrem biegsamen Kappen bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und sind eine wirtschaftliche Lösung für den einmaligen Gebrauch. Typische Anwendungen sind: Pulverbeschichtung, E-Beschichtung, Galvanisierung und allgemeine Lackierstraßen. Das speziell formulierte PVC ist unempfindlich gegen Witterung, Oxidation, Öle und Feuchtigkeit.

  • Dehnbar bis zu 15% größer als der hergestellte Durchmesser
  • Hochwertige glänzende Oberfläche.


Series Code: SR1044

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – Standard

Flexible Kappen eignen sich für Anwendungen mit und ohne Gewinde und das einzigartige Design sorgt dafür, dass sie auf unterschiedliche Durchmesser passen.

Die zentrale Zuglasche in Verbindung mit dem einzigartigen sternförmigen Design macht die Montage und Demontage schnell und einfach. Sie sind für metrische, UNF- und BSP-Gewindegrößen geeignet.

  • Material: Flexibles Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1072

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.

  • Durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf viele unterschiedliche Durchmesser.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072

Flexiplugs

Unsere flexiblen PVC-Stopfen sind bruch- und reißbeständig und ideal zum Verschließen von Löchern mit und ohne Gewinde geeignet. Sie bieten ausgezeichneten Schutz gegen Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während Lagerung und Transport. Das Sortiment ist geeignet für metrische und UNF-Gewindegrößen.

Series Code: SR1070

Gerippte Rohrendkappen

Diese gerippten Rohrendkappen haben kein Gewinde und sind entweder in Rot oder Gelb erhältlich. Wir bieten eine große Auswahl an Größen an, passend für Ihre Anwendung. Sie sind ideal zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen.



Seriennummer: SR1046

Kabelhalter mit Scharniersperre

Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.

Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich
  • ‌Temperaturbereich: -40 C bis 85 C

Kabelhalter mit Verriegelung

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Kabelschelle - Klebebefestigung D-Ausführung, mit Verriegelung

Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Das Oberteil der Schellen wird unter die seitliche Klappe gedrückt, um die Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Aus grauem PVC mit UL94 V-0-Listung und einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelschelle mit Klebebefestigung und Verriegelung

Einfache Montage durch einen Kleber. Keine Durchgangsbohrung erforderlich. Der Verschlussmechanismus hält die Kabel an ihrem Platz und kann wieder geöffnet werden. Unterschiedliche Ausführungen, Farben und Materialien erhältlich. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelschellen - Druckbefestigung

Können zum Hinzufügen oder Entnehmen von Kabeln viele Male geöffnet und geschlossen werden. Mit großem konturiertem Sockel, der eine stabile Montage sicherstellt. Nylon 6/6

Kabelschellen ‒ Scharniersperre

Diese Kabelschellen verfügen über eine Scharniersperre. Das bzw. die Kabel wird/werden zunächst in der Mitte der Schelle platziert, dann wird die Scharniersperre über die Kabel gelegt. Die Stützbeine der Schellen werden in zwei Löcher eingesetzt. Die Scharniersperre wird gesichert und hält das Kabel mit Hilfe von zwei Schrauben. Wenn die Schrauben befestigt sind, werden die Beine erweitert, sodass die Schelle ohne die Notwendigkeit einer Mutter an ihrem Platz gehalten wird. Das bedeutet, dass kein Zugang zur Unterseite der Platte erforderlich ist.

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

Kabelschellen ‒ zum Einstecken, verstellbar

Die Ratschenklemme sorgt für sicheren Halt des Bündels. Verstellbar für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser. Die Klemme schließt das Bündel ein, kann aber bei Änderungen der Kabelführung wieder geöffnet werden. Gut für Anwendungen mit starker Schwingung. Wenn die Klemme geschlossen ist, kann sie erst nach Lösung der Arretierlasche wieder geöffnet werden. Verfügbar in Material UL94 V-2 oder UL94 V-0.

Kappen mit Abreißlasche

Kappen mit Abreißlasche sind eine Standardlösung, die es Ihnen ermöglicht, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen, ohne dass es zu den üblichen Zeitverzögerungen kommt.

Kappen mit Abreißlasche sind schnell anzubringende und schnell zu entfernende Verschlüsse. Als schnelle Lösung lassen sie sich bei einer Vielzahl von Anwendungen leicht anbringen und abnehmen, z. B. bei kritischen Hydraulikschläuchen und -rohren, die Öle und andere Flüssigkeiten in Fahrzeugen und Maschinen transportieren. Das macht sie zu einer idealen Wahl für die spezialisierte Fahrzeugindustrie und andere Automobil- und Fertigungssektoren.

Kappen mit Abreißlasche sind auch nützlich beim Schutz von Rohr- und Schlauchenden während des Transports und der Lagerung. Sie schützen die Teile vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Formen des Eindringens. Diese Kappen sind äußerst vielseitig und ideal für eine Reihe von Anwendungen und verschiedene Gewinde, einschließlich BSP, GAS, UNF, JIC und NPT.

Die aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigten Kappen verfügen über eine einfache Abreißlasche für eine schnelle Freigabe und ein schnelles Entfernen. Da sich die Abreißlasche leicht von der Hydraulikleitung abziehen lässt, wird der Entfernungsprozess beschleunigt. Ziehen Sie einfach an der Lasche, um die Kappe zu öffnen und abzureißen.

Das LDPE-Material ist robust und flexibel. Sie bieten viele der Vorteile von PVC-Verschlüssen, wie Integrität und Sauberkeit.

  • Farben: Blau, Natur und Gelb
  • RoHS-konform




Seriennummer: SR1022, SR1033

Knöpfe zur Selbstmontage

Selbstmontage-Knöpfe sind ohne interne Befestigungselemente konstruiert und ermöglichen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten mit Außen- und Innengewinde und sind in einer Reihe von Ausführungen für jede Anwendung erhältlich. Diese Eindrückknöpfe ermöglichen Flexibilität bei Standardmaschinenzubehör und Innensechskantschrauben.

Seriennummer: SR1580

Konische Kappen und Stopfen ‒ schwere Ausführung

Diese konischen LDPE-Kappen und -Stopfen für starke Beanspruchung verfügen über eine stabile Wandung und einen Dichtring für maximalen Schutz. Durch das konische Profil kann das vielseitige Produkt mehrere Innendurchmesser schließen oder mehrere Außendurchmesser abdecken. Unser Sortiment ist entweder in Rot oder Weiß erhältlich.



Seriennummer: SR1003

Konische Standard-Endkappen

Runde Standard-Endkappen sind eine vielseitige Option zum Schutz von Rohrenden während des Transports, des Lackiervorgangs oder am fertigen Produkt. Diese LDPE-Kappen können auf Rohren, Schläuchen oder Stangen verwendet werden. Sie sind entweder in rot oder naturfarben erhältlich und es gibt drei Formen, von kurz bis lang. Längere Kappen sind ideal für größere Anwendungen. Diese Kappen lassen sich einfach durch Aufdrücken auf die Anwendung anbringen und können nach dem Entfernen wiederverwendet werden.



Seriennummer: SRF0068

Kordelgriffe

Kordelgriffe verfügen über einen Griff mit groben Rillen, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Gewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

  • von 2