Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Hakenmaterial | Farbe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | With Buckle? | With Screw Hole? | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4682 € - 3,7308 € | 10 Auf Lager |
LDPE
|
Grau
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
No
|
||||
3,4682 € - 3,7308 € | In Produktion |
LDPE
|
Gelb
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
No
|
||||
1,255 € - 1,348 € | In Produktion |
LDPE
|
Grau
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||||
1,2864 € - 1,3817 € | In Produktion |
LDPE
|
Gelb
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Yes
|
||||
4,394 € - 4,394 € | 2303 Auf Lager |
PE; PP
|
Schwarz
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ja
|
No
|
||||
4,0347 € - 4,0347 € | 1932 Auf Lager |
PE; PP
|
Schwarz
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Ja
|
No
|
||||
1347341 | 4,4827 € - 6,8708 € | 885 Auf Lager |
PE; PP
|
Schwarz
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
No
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.