Valikko Haku

Kahvalliset salpalukot - T-kahva

Varastossa

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Sarjanumero: SR5518

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kahvan pituus Salvan pituus Materiaali Avaimen tyyppi Osta
6,4326 € - 10,0779 € 2 Varastossa
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
5,9281 € - 9,1801 € 23 Varastossa
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
7,8975 € - 7,8975 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
7,8975 € - 7,8975 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
6,5327 € - 10,2069 € 4 Varastossa
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
7,8975 € - 7,8975 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
4,915 € - 7,2452 € 20 Varastossa
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
5,9282 € - 9,1802 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
7,8975 € - 7,8975 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
4,915 € - 7,2452 € 20 Varastossa
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
4,915 € - 7,2452 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
7,8975 € - 7,8975 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
7,0576 € - 10,8718 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
6,6618 € - 10,3721 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Erilaisella avaimella
5,9281 € - 9,1801 € 3 Varastossa
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Sinkkiseos
Eurokey (5333)
7,8975 € - 7,8975 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
7,8975 € - 7,8975 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
  • / 2
T-kahvasalpa 8.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

110110560E

Hinta-alue
10,1439 € - 6,4838 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

110120230E

Hinta-alue
10,2654 € - 6,5783 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

110120238E

Hinta-alue
10,6095 € - 6,8488 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

110110538E

Hinta-alue
10,1439 € - 6,4838 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 11.5 mm 80.0 mm Sinkkiseos Kromi

0101102001E

Hinta-alue
10,0717 € - 6,4369 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    62.0 mm
  • Lukintaväli
    11.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    31.5 mm
T-kahvasalpa 11.0 mm 80.0 mm Sinkkiseos Kromi

0101102002E

Hinta-alue
10,0717 € - 6,4369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    62.0 mm
  • Lukintaväli
    11.0 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    31.5 mm
T-kahvasalpa 26.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

110110536E

Hinta-alue
10,1439 € - 6,4838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 28.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

110120247E

Hinta-alue
10,0779 € - 6,4326 €

Varastotasot
429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 80.0 mm Samakki

110110034E

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

110110534E

Hinta-alue
10,1439 € - 6,4838 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

110120038E

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

110110238E

Hinta-alue
7,2452 € - 4,915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 80.0 mm Samakki

110110038E

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

110110530E

Hinta-alue
10,0401 € - 6,4034 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

110110230E

Hinta-alue
10,2654 € - 6,5783 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

110120030E

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

110200538E

Hinta-alue
9,1802 € - 5,9282 €

Varastotasot
239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

110200534E

Hinta-alue
9,1801 € - 5,9281 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301300000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 28.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

110200547E

Hinta-alue
9,3468 € - 6,0607 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 28.5 mm 80.0 mm Samakki

110110047E

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 26.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

110110236E

Hinta-alue
10,0779 € - 6,4326 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 8.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

110200560E

Hinta-alue
9,1801 € - 5,9281 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 80.0 mm Samakki

110110030E

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 28.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

110120047E

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 28.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

110110247E

Hinta-alue
10,2069 € - 6,5327 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

110120034E

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 26.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

110120236E

Hinta-alue
7,2452 € - 4,915 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

110200530E

Hinta-alue
9,1802 € - 5,9282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 26.5 mm 80.0 mm Samakki

110110036E

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

110120234E

Hinta-alue
7,2452 € - 4,915 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 8.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

110110260E

Hinta-alue
7,2452 € - 4,915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 8.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

110120060E

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 28.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

110110547E

Hinta-alue
10,8718 € - 7,0576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

110110234E

Hinta-alue
10,3721 € - 6,6618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 26.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

110200536E

Hinta-alue
9,1801 € - 5,9281 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 8.5 mm 74.0 mm Samakki Harmaa

110110060E

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 26.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

110120036E

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm