Valikko Haku

Kartioaluslevyt

Varastossa

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Sarjanumero: SR1946

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Tyyppi Aluslevyn tyyppi Ruuvityyppi Osta
0,1437 € - 0,1861 € 25980 Varastossa
Musta
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Tarttuva aluslevy
Countersunk Screw
0,0468 € - 0,0655 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Tarttuva aluslevy
Countersunk Screw
0,0627 € - 0,0874 € 10510 Varastossa
Musta
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Tarttuva aluslevy
Countersunk Screw
0,0468 € - 0,0655 € 4000 Varastossa
Musta
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Tarttuva aluslevy
Flat Screw
  • / 4
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm Nailon Musta

007204059901

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
91904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm Nailon Musta

007106059901

Hinta-alue
0,1254 € - 0,0898 €

Varastotasot
7645 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    1
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nailon Musta

007503059901

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
22480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nailon Musta

007403059901

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    4
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm PA Musta

007303059901

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0558 €

Varastotasot
33066 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    3
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nailon Musta

007404059901

Hinta-alue
0,1313 € - 0,0943 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    4
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm PA Musta

007304059901

Hinta-alue
0,1037 € - 0,0743 €

Varastotasot
4935 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    3
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Musta

007506059901

Hinta-alue
0,1254 € - 0,0898 €

Varastotasot
1548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm PA Musta

007208059901

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Musta

007009059901

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
6968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    5 - Laajennettava
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Musta

007013059901

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0712 €

Varastotasot
21399 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    5 - Laajennettava
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Valkoinen

007103050001

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    1
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nailon Valkoinen

007108050001

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1226 €

Varastotasot
63532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    1
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Valkoinen

007205050001

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0627 €

Varastotasot
673 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nailon Valkoinen

007304050001

Hinta-alue
0,1037 € - 0,0743 €

Varastotasot
5135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    3
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

007405050001

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1026 €

Varastotasot
23692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    4
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Musta

007504059901

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

007508050001

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1084 €

Varastotasot
122089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Musta

1075050001VR

Hinta-alue
0,3231 € - 0,3231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 5.0 mm 12.0 mm HDPE Väritön

006905100001

Hinta-alue
0,0902 € - 0,0571 €

Varastotasot
29490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

007011050001

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0627 €

Varastotasot
22410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    5 - Laajennettava
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nailon Valkoinen

007015050001

Hinta-alue
0,1213 € - 0,0869 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    5 - Laajennettava
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

007104050001

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    1
Viimeistelyaluslevy 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nailon Valkoinen

007202550001

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
1188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

007206050001

Hinta-alue
0,1254 € - 0,0898 €

Varastotasot
1558 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nailon Valkoinen

007305050001

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    3
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nailon Valkoinen

007406050001

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1265 €

Varastotasot
1494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    4
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

007505050001

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0627 €

Varastotasot
65848 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Musta

007508059901

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1084 €

Varastotasot
542976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nailon Musta

007202559901

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm PA Musta

007206059901

Hinta-alue
0,1254 € - 0,0898 €

Varastotasot
19492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

007009050001

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    5 - Laajennettava
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nailon Valkoinen

007013050001

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0712 €

Varastotasot
5017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    5 - Laajennettava
Viimeistelyaluslevy 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nailon Valkoinen

007102550001

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    1
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

007106050001

Hinta-alue
0,1254 € - 0,0898 €

Varastotasot
19765 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    1
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

007204050001

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nailon Valkoinen

007303050001

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0558 €

Varastotasot
4451 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    3
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nailon Valkoinen

007404050001

Hinta-alue
0,1313 € - 0,0943 €

Varastotasot
45322 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    4
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Valkoinen

007504050001

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
53613 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Valkoinen

007506050001

Hinta-alue
0,1254 € - 0,0898 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm Nailon Musta

1070050001VR

Hinta-alue
0,2409 € - 0,2313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    3
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nailon Valkoinen

007306050001

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1437 €

Varastotasot
602 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    3
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Musta

007011059901

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    5 - Laajennettava
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Musta

007015059901

Hinta-alue
0,1213 € - 0,0869 €

Varastotasot
13392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    5 - Laajennettava
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Valkoinen

007105050001

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0627 €

Varastotasot
27122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    1
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Valkoinen

007203050001

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nailon Valkoinen

007208050001

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1084 €

Varastotasot
18784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

007403050001

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
13527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    4
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nailon Valkoinen

007503050001

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
73131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Musta

007505059901

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0627 €

Varastotasot
6869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nailon Musta

007102559901

Hinta-alue
0,0722 € - 0,0516 €

Varastotasot
31364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    1
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nailon Musta

007305059901

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1026 €

Varastotasot
3901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    3
Viimeistelyaluslevy 5.0 mm 14.6 mm 3.9 mm Nailon Väritön

11SFW0010

Hinta-alue
0,0972 € - 0,0787 €

Varastotasot
796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Viimeistelyaluslevy 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm Nailon Väritön

11SFW0025

Hinta-alue
0,1036 € - 0,0839 €

Varastotasot
12496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm Nailon Väritön

11SFW0008

Hinta-alue
0,0889 € - 0,072 €

Varastotasot
494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nailon Musta

007406059901

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1265 €

Varastotasot
5806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    4
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm Nailon Musta

007104059901

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    1
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 12.7 mm Nailon Musta

007205059901

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0627 €

Varastotasot
104605 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nailon Musta

007405059901

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    4
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 20.0 mm Nailon Musta

007108059901

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1226 €

Varastotasot
684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    1
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nailon Musta

007306059901

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1437 €

Varastotasot
25980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    3
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Musta

007103059901

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    1
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 12.7 mm Nailon Musta

007105059901

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0627 €

Varastotasot
10510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Countersunk Screw
  • Tyyppi
    1
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Musta

007203059901

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Flat Screw
  • Tyyppi
    2