Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Materiaali: PE-HD, PA66Väri: Musta, Harmaa, ValkoinenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRTFLA, SR2041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | h | Materiaali | Yhteensopivat paneelin paksuudet | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0655 € - 0,0655 € | 935 Varastossa |
Musta
|
0.283 in
7.2 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0677 € - 0,0677 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.287 in
7.3 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0691 € - 0,0963 € | 77 Varastossa |
Harmaa
|
0.287 in
7.3 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
0,0714 € - 0,0995 € | 662 Varastossa |
Musta
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
||
0,0784 € - 0,1093 € | 454 Varastossa |
Valkoinen
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,0935 € - 0,1306 € | 499 Varastossa |
Harmaa
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,0983 € - 0,1547 € | 5385 Varastossa |
Musta
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,1158 € - 0,1601 € | 11772 Varastossa |
Valkoinen
|
0.299 in
7.6 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
0,1347 € - 0,1861 € | 8879 Varastossa |
Harmaa
|
0.299 in
7.6 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
0,1396 € - 0,193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.299 in
7.6 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
||
0,0597 € - 0,0597 € | 12469 Varastossa |
Harmaa
|
0.28 in
7.1 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,062 € - 0,062 € | 10710 Varastossa |
Musta
|
0.28 in
7.1 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
0,0643 € - 0,0643 € | 2031 Varastossa |
Valkoinen
|
0.283 in
7.2 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0655 € - 0,0655 € | 2217 Varastossa |
Harmaa
|
0.283 in
7.2 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0668 € - 0,0668 € | 5499 Varastossa |
Musta
|
0.283 in
7.2 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0691 € - 0,0963 € | 23 Varastossa |
Valkoinen
|
0.287 in
7.3 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
0,0714 € - 0,0995 € | 626 Varastossa |
Harmaa
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
||
0,0725 € - 0,1011 € | 1691 Varastossa |
Musta
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
||
0,0935 € - 0,1306 € | 5658 Varastossa |
Valkoinen
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,0983 € - 0,1547 € | 5993 Varastossa |
Harmaa
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA66
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.