Pyöreitä suojia käytetään putkituotteiden pään viimeistelyyn, ja ne tarjoavat visuaalisesti miellyttävän ja puhtaan ulkomuodon. Korkealaatuinen viimeistely on ihanteellinen tuotteen esillepanoon.
Pyöreässä suojassa on rihlattu varsi, mikä tarjoaa helpon sisäänviennin. Niissä on myös positiivista pitovoimaa, mikä edesauttaa suojan pysymistä kokoonpanossaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisäkkeen korkeus | Materiaali | Compatible Tube Size | Yhteensopiva putken mitta | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1897 € - 1,3239 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
2,2974 € - 2,5512 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,9304 € - 4,0539 € | 44 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1166 € - 1,2422 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1527 € - 1,4425 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1445 € - 3,0188 € | 1577 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,6429 € - 4,0539 € | 1 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,9542 € - 2,0039 € | 387 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,9804 € - 1,0886 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,354 € - 2,8434 € | 58 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
2,1494 € - 5,0026 € | 450 Varastossa |
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,638 € - 0,7968 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,6478 € - 0,8094 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,7306 € - 0,8588 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,794 € - 0,9337 € | 213 Varastossa |
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1158 € - 1,2376 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
2,2974 € - 2,5512 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,805 € - 2,1132 € | 198 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,8132 € - 0,9542 € | 30 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,0049 € - 2,3432 € | 1785 Varastossa |
Hopeakromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa