Standardit pyöreät päätytulpat, joita kutustaan myös suojatulpiksi, ovat monipuolinen vaihtoehto reikien tai kierteiden peittämiseen kuljetuksen tai maalaustöiden ajaksi tai tuotteen viimeistelemiseen. Näitä LDPE-tulppia voi käyttää putkissa, letkuissa tai tangoissa. Niitä saa joko punaisena tai värittömänä, kolmessa eri muodossa, lyhyistä reikiä peittävistä tulpista pidempien kierteiden peittämiseen tarkoitettuihin pitkiin tulppiin. Helppokäyttöiset tulpat työnnetään käyttökohteeseen, ja niitä voi käyttää uudelleen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3518 € - 0,4668 € | 93 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||||
0,4518 € - 0,7311 € | 68 Varastossa |
2.48 in
63 mm
|
|||||||||
0,6133 € - 0,9967 € | 662 Varastossa |
3.157 in
80.2 mm
|
|||||||||
0,8693 € - 1,3677 € | 344 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
|||||||||
0,0769 € - 0,1074 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.386 in
9.8 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa