Valikko Haku

Remo One kuminen vaahtoteippi, irrotettava 1-puolinen

Varastossa

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Osta
0,0811 € - 0,0989 € 1001 Varastossa
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 127.0 mm Valkoinen

470842

Hinta-alue
0,0989 € - 0,0811 €

Varastotasot
1001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Irrotettavuus
    Removable
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3919908099