Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications, ensuring a leak-free and efficient transfer of fluids or gases.
Thanks to its push-fit system, it is easy and quick to install, and you can choose from a range of shapes (I, T, L, X, and Y). They are resistant to chemical agents due to their material making them suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Series Code: SR1935
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | ID | L | Kiinnikkeen malli | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0774 € - 1,903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
I-mallinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,4786 € - 2,3959 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
L-mallinen
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,34 € - 6,6948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
L-mallinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,5853 € - 8,1872 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
X-mallinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,1073 € - 6,3526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Y-mallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,162 € - 6,4484 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
T-muoto
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6051 € - 0,983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
I-mallinen
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,5739 € - 4,8876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
I-mallinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,6281 € - 5,5996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
L-mallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,0941 € - 4,8466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
X-mallinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,5054 € - 4,2989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Y-mallinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,259 € - 4,3126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
T-muoto
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,1938 € - 1,9441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
I-mallinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6839 € - 3,6691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
L-mallinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,5043 € - 6,3389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
Y-mallinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3266 € - 2,1494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Y-mallinen
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,3266 € - 2,1494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
T-muoto
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,9852 € - 3,7787 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
I-mallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,1631 € - 4,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
L-mallinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,9304 € - 3,6555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
X-mallinen
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.