Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications, ensuring a leak-free and efficient transfer of fluids or gases.
Thanks to its push-fit system, it is easy and quick to install, and you can choose from a range of shapes (I, T, L, X, and Y). They are resistant to chemical agents due to their material making them suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Series Code: SR1935
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | ID | L | Kiinnikkeen malli | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8893 € - 4,1346 € | 873 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Y-mallinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,8893 € - 3,6007 € | 100 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
T-muoto
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,9424 € - 7,6532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Letkuliitin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.