Valikko Haku

Yksittäiset yleispätevät nivelet

Varastossa

Näitä yksittäisiä yleispäteviä niveliä käytetään, kun kierron liikkuvuutta ja joustavuutta tarvitaan ei-kohdistettujen akselien välillä. Välittää momentin ja kierron kahden ei-kohdistetun akselin välillä myötäillen samalla kulmapoikkeamaa.

Ne on tarkoitettu välittämään momenttia ja muuttamaan pituutta mahdollistaen samalla lieviä kulmapoikkeamia tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm. Suunniteltu kestämään suuria kuormia ja tarjoamaan jatkuvaa suorituskykyä haastavissa olosuhteissa.

Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa. Pyydettäessä saatavilla on urakiinnitysreikiä tai neliöreikiä. Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel: käynti on tarkkaa, hiljaista ja sulavaa. Voidaan asentaa ja käyttökohteeseen ja poistaa siitä erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.

  • Käytetään teollisissa koneissa ja kuljetusjärjestelmissä.
  • Yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm.
  • Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa.
  • Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs Series Code:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l1 Materiaali Bore dia l2 l3 d2 Osta
50,14 € - 66,85 € 12 Varastossa
10.0
48.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
24.0
12.0
22.0
48,32 € - 64,43 € 5 Varastossa
30.0
122.0
Teräs
Round Bore
61.0
29.0
58.0
22,60 € - 30,13 € 19 Varastossa
10.0
48.0
Teräs
Avaimenreikä
24.0
12.0
22.0
26,06 € - 34,75 € 13 Varastossa
16.0
68.0
Teräs
Avaimenreikä
34.0
16.0
32.0
61,46 € - 81,94 € 9 Varastossa
32.0
130.0
Teräs
Avaimenreikä
65.0
33.0
58.0
31,73 € - 42,31 € 23 Varastossa
6.0
34.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
17.0
8.0
16.0
35,51 € - 47,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
56.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
28.0
13.0
25.0
107,38 € - 143,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
122.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
61.0
29.0
58.0
31,82 € - 42,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
60.0
Teräs
Round Bore
30.0
14.0
28.0
70,55 € - 94,06 € 2 Varastossa
30.0
122.0
Teräs
Round Bore
61.0
29.0
58.0
248,15 € - 330,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
190.0
Teräs
Round Bore
95.0
46.0
95.0
143,30 € - 191,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
140.0
Teräs
Avaimenreikä
70.0
35.0
70.0
38,60 € - 51,46 € 2 Varastossa
16.0
68.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
34.0
16.0
32.0
37,22 € - 49,63 € 7 Varastossa
18.0
74.0
Teräs
Round Bore
37.0
17.0
36.0
45,01 € - 60,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
74.0
Teräs
Avaimenreikä
37.0
17.0
36.0
190,33 € - 253,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
160.0
Teräs
Avaimenreikä
80.0
39.0
80.0
53,81 € - 71,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
68.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
34.0
16.0
32.0
126,37 € - 168,49 € 6 Varastossa
30.0
122.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
61.0
29.0
58.0
15,87 € - 21,16 € 12 Varastossa
10.0
52.0
Teräs
Round Bore
26.0
15.0
16.0
24,50 € - 32,66 € 11 Varastossa
12.0
62.0
Teräs
Avaimenreikä
31.0
18.0
22.0
  • / 5
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 86.0 Teräs

20214142

Hinta-alue
29,99 € - 22,49 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 166.0 Teräs

20214166

Hinta-alue
161,61 € - 121,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 Teräs

20214241

Hinta-alue
42,43 € - 31,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214210

Hinta-alue
53,02 € - 39,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214272

Hinta-alue
73,08 € - 54,81 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214333

Hinta-alue
84,22 € - 63,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 14.0 60.0 Teräs

20214852

Hinta-alue
24,35 € - 18,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 18.0 74.0 Teräs

20214876

Hinta-alue
29,99 € - 22,49 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20214869

Hinta-alue
25,74 € - 19,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 35.0 140.0 Teräs

20214937

Hinta-alue
135,45 € - 101,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 Teräs

20214999

Hinta-alue
32,66 € - 24,50 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20215057

Hinta-alue
61,24 € - 45,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 160.0 Teräs

20215095

Hinta-alue
226,76 € - 170,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 35.0 140.0 Teräs

20215088

Hinta-alue
155,52 € - 116,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 304 ruostumaton teräs

20215163

Hinta-alue
42,31 € - 31,73 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 304 ruostumaton teräs

20215194

Hinta-alue
73,96 € - 55,47 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 304 ruostumaton teräs

20215347

Hinta-alue
135,45 € - 101,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 22.0 95.0 Teräs

20215408

Hinta-alue
65,82 € - 49,37 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Yksittäinen yleispätevä nivel 22.0 95.0 Teräs

20215477

Hinta-alue
76,20 € - 57,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 Teräs

20215484

Hinta-alue
105,28 € - 78,96 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 304 ruostumaton teräs

20216429

Hinta-alue
66,85 € - 50,14 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 Teräs

20214913

Hinta-alue
64,43 € - 48,32 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 Teräs

20214982

Hinta-alue
30,13 € - 22,60 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20215019

Hinta-alue
34,75 € - 26,06 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 32.0 130.0 Teräs

20215071

Hinta-alue
81,94 € - 61,46 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 6.0 34.0 304 ruostumaton teräs

20215149

Hinta-alue
42,31 € - 31,73 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 304 ruostumaton teräs

20215170

Hinta-alue
47,34 € - 35,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 304 ruostumaton teräs

20215217

Hinta-alue
143,17 € - 107,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 14.0 60.0 Teräs

20215385

Hinta-alue
42,43 € - 31,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 Teräs

20215415

Hinta-alue
94,06 € - 70,55 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 50.0 190.0 Teräs

20215446

Hinta-alue
330,86 € - 248,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 35.0 140.0 Teräs

20215491

Hinta-alue
191,07 € - 143,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 304 ruostumaton teräs

20215187

Hinta-alue
51,46 € - 38,60 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 18.0 74.0 Teräs

20215392

Hinta-alue
49,63 € - 37,22 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 18.0 74.0 Teräs

20215460

Hinta-alue
60,01 € - 45,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 160.0 Teräs

20215507

Hinta-alue
253,77 € - 190,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 304 ruostumaton teräs

20216122

Hinta-alue
71,75 € - 53,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 304 ruostumaton teräs

20216238

Hinta-alue
168,49 € - 126,37 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 52.0 Teräs

20214111

Hinta-alue
21,16 € - 15,87 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 62.0 Teräs

20214180

Hinta-alue
32,66 € - 24,50 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 86.0 Teräs

20214203

Hinta-alue
40,77 € - 30,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20214258

Hinta-alue
47,05 € - 35,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 Teräs

20214296

Hinta-alue
51,09 € - 38,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 Teräs

20214326

Hinta-alue
66,94 € - 50,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 Teräs

20214845

Hinta-alue
23,65 € - 17,74 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 Teräs

20214883

Hinta-alue
33,29 € - 24,97 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 132.0 Teräs

20214807

Hinta-alue
67,03 € - 50,27 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 Teräs

20214838

Hinta-alue
21,16 € - 15,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 8.0 40.0 Teräs

20214821

Hinta-alue
21,16 € - 15,87 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 22.0 95.0 Teräs

20214890

Hinta-alue
41,37 € - 31,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Yksittäinen yleispätevä nivel 50.0 190.0 Teräs

20214951

Hinta-alue
266,87 € - 200,15 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 14.0 60.0 Teräs

20215002

Hinta-alue
33,29 € - 24,97 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 Teräs

20215033

Hinta-alue
44,22 € - 33,17 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 18.0 74.0 Teräs

20215026

Hinta-alue
40,77 € - 30,58 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 Teräs

20215064

Hinta-alue
76,09 € - 57,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 Teräs

20217136

Hinta-alue
53,47 € - 40,10 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 52.0 Teräs

20214173

Hinta-alue
30,13 € - 22,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214159

Hinta-alue
41,37 € - 31,03 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 166.0 Teräs

20214227

Hinta-alue
181,56 € - 136,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 32.0 130.0 Teräs

20214289

Hinta-alue
99,97 € - 74,98 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 32.0 130.0 Teräs

20214340

Hinta-alue
111,17 € - 83,38 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 32.0 130.0 Teräs

20214920

Hinta-alue
70,27 € - 52,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 62.0 Teräs

20214128

Hinta-alue
23,65 € - 17,74 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 74.0 Teräs

20214135

Hinta-alue
24,35 € - 18,26 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 74.0 Teräs

20214197

Hinta-alue
33,29 € - 24,97 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 Teräs

20214234

Hinta-alue
42,43 € - 31,82 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 Teräs

20214265

Hinta-alue
56,54 € - 42,41 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 Teräs

20214302

Hinta-alue
51,09 € - 38,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20214319

Hinta-alue
55,70 € - 41,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 132.0 Teräs

20214791

Hinta-alue
55,33 € - 41,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 6.0 34.0 Teräs

20214814

Hinta-alue
21,16 € - 15,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214906

Hinta-alue
49,59 € - 37,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 160.0 Teräs

20214944

Hinta-alue
206,67 € - 155,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 6.0 34.0 Teräs

20214968

Hinta-alue
33,15 € - 24,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 8.0 40.0 Teräs

20214975

Hinta-alue
33,15 € - 24,86 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 22.0 95.0 Teräs

20215040

Hinta-alue
52,17 € - 39,13 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Yksittäinen yleispätevä nivel 50.0 190.0 Teräs

20215101

Hinta-alue
286,96 € - 215,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 8.0 40.0 304 ruostumaton teräs

20215156

Hinta-alue
42,31 € - 31,73 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 304 ruostumaton teräs

20215200

Hinta-alue
110,15 € - 82,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 304 ruostumaton teräs

20215330

Hinta-alue
94,29 € - 70,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 35.0 140.0 Teräs

20215422

Hinta-alue
171,72 € - 128,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 160.0 Teräs

20215439

Hinta-alue
234,42 € - 175,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 14.0 60.0 Teräs

20215453

Hinta-alue
51,09 € - 38,32 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 50.0 190.0 Teräs

20215514

Hinta-alue
350,21 € - 262,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 6.0 34.0 304 ruostumaton teräs

20216269

Hinta-alue
62,62 € - 46,97 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 8.0 40.0 304 ruostumaton teräs

20216450

Hinta-alue
62,62 € - 46,97 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 304 ruostumaton teräs

20216481

Hinta-alue
67,66 € - 50,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20217310

Hinta-alue
81,30 € - 60,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0